Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bed upholstered in leatherette and dark steel legs
Bed upholstered in leatherette and dark steel legs
Bed upholstered in leatherette and dark steel legs
Bed upholstered in leatherette and dark steel legs
Bed upholstered in leatherette and dark steel legs

    Bed upholstered in leatherette and dark steel legs

    2.8 von 5 Sternen2.8(32 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Gepolstertes graues Kunstlederbett Modell 7066 Angel Cerdá SL Modernes Design-Doppelbett mit Kopfteil und Wangen aus grauem Kunstleder, gefüllt mit 25 kg / m3 Polyurethanschaum, mit dem Sie einen warmen und persönlichen Raum schaffen können, ohne den größten Komfort zu vernachlässigen. Die robuste Struktur aus geschwärzten Edelstahlbeinen sorgt für die minimalistische und avantgardistische Atmosphäre, die Sie in Ihrem Schlafzimmer suchen. Inklusive komfortablem Lattenrost aus Kiefernholz. Perfekt zum Entspannen! • STIL: Dieses elegante Doppelbett mit modernem Design und grauem Kunstlederbezug wird der Hauptprotagonist Ihres Schlafzimmers sein und Wärme und Raffinesse verleihen. • MULTIESTANCE: Aufgrund des modernen Designs und des eleganten Stils seines Kopfteils ist es ein perfektes Möbelstück für jede Art von Schlafzimmer und schafft eine perfekte Umgebung zum Entspannen. • QUALITÄT: Alle unsere Betten werden aus Materialien höchster Qualität hergestellt, was eine Garantie für langlebige und funktionelle Möbel ist. • DEKORATION UND KOMFORT: Die Kombination aus grauem Kunstleder mit dunklen Edelstahlbeinen macht es zu einem perfekten Designbett, das eine zeitlose und persönliche Note verleiht, getreu den neuesten Dekorationstrends. Natürlich ohne den maximalen Komfort zu vernachlässigen. • MATERIAL und ABMESSUNGEN: Die Matratze mit mehreren Lattenrosten aus Kiefernholz ist mit der Matratze 180 x 200 cm kompatibel.
    Spezifikation
    • Leatherette. Stainless steel. Polyurethane foam. Pine wood bed base
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer7066-cama-moderna-polipiel-gris-acero-pulido-bed-angel-cerda
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeBed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1030
    • Breite (mm)2030
    • Tiefe (mm)2300
    Verwandt
    • HauptmaterialLeder
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)79
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Betten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit