Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EM 2 HY
EM 2 HY
EM 2 HY

    EM 2 HY

    Google-Übersetzung,

    Der in MEV-Systemen des Typs Hygro B (Technische Stellungnahmen „Feuchtigkeitsgeregelte MEV ALIZÉ für Mehrfamilienhäuser“ und „Feuchtigkeitsgeregelte MEV ALIZÉ für Einzelhäuser“) verwendete Lufteinlass EM 2 HY ist mit feuchtigkeitsgeregelten und zeitlich begrenzten Abluftventilen kombiniert. Er erfüllt die Anforderungen der neuen NRA-Schallschutzbestimmungen.

    Der Lufteinlass gewährleistet einen variablen Volumenstrom von 5 bis 45 m³/h in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit im Raum und bei einer Druckdifferenz von 20 Pa.

    Der EM 2 HY Akustik-Lufteinlass (Ø100 oder 125 mm) wird in Innenräumen installiert und besteht aus weißem Polystyrol.
    Installation in den Haupträumen (Wohnzimmer und Schlafzimmer) zur Frischluftzufuhr über Einzelstromsysteme in feuchtigkeitsgesteuerten mechanischen Lüftungsanlagen.

    Der Lufteinlass EM 2 HY gewährleistet eine Schalldämmung der ESA-Klasse 5 (CSTB-Lösungsbeispiele) für eine Fassadenklassifizierung von 30 dB:
    Klasse ESA 5 : Dn,e,w + Ctr ≥ 39 dB, für eine Raumfläche in m² / Anzahl der Lufteinlässe < 10.
    Klasse ESA 7 : Dn,e,w + Ctr ≥ 47 dB (Schalldämmung und Wanddurchdringung), für eine Raumfläche in m² / Anzahl der Lufteinlässe < 10.

    Spezifikation
    • Technical Opinions on Humidity-Controlled Ventilation Systems «Humidity controlled MEV ALIZÉ for collective housings» 14.5/17-2269 et «Humidity controlled MEV ALIZÉ for individual housings» 14.5/17-2268.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEM-2-HY
    • ProduktfamilieAir Inlet
    • ProduktgruppeHumidity Controlled
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)187
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)54
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit