Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FILEA 30

FILEA 30

Google-Übersetzung,

Filéa 30 gefilterte Lufteinlässe werden im Hauptraum von Wohnungen für die Zufuhr von Frischluft zu Einstrom-Belüftungssystemen installiert.

Der Lufteinlass aus ABS wird innenseitig bei Renovierungsobjekten im Hauptraum (Wohn- und Schlafzimmer) zur Frischluftzufuhr der einflutigen Anlagen in der Wohnungslüftung eingebaut.

Die außen angebrachte Fassadenkappe besteht aus UV- und witterungsbeständigem Polystyrol in den gleichen Farben wie die Lufteinlässe.

Spezifikation
    • Fine particle filter / Filtration efficiency :ISO ePM1 55%
    • Filter removable without tools
    • 30 m³/h at 20 Pa
    • Made of white ABS
    • Other colors: bronze, gray, charcoal gray and black
    • For renovation
Technische Spezifikation
  • Referenznummerair-inlet-filter-filea-30
  • ProduktfamilieAir Inlet
  • ProduktgruppeFiltering
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)44
  • Breite (mm)421
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationLuftauslass
  • ETIM-CodeEC001142
  • ETIM-NameWindow ventilator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_94_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir ventilation grilles
  • OmniClassNummer23-17 13 11 15
  • OmniClassTitelWindow Vents