Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ISOLA HY
ISOLA HY
ISOLA HY
ISOLA HY

    ISOLA HY

    Google-Übersetzung,
    Im Rahmen eines feuchtigkeitsgesteuerten Lüftungssystems ALIZÉ III (Technisches Gutachten 14/13-1910) werden ISOLA HY-Lufteinlässe in Verbindung mit den feuchtigkeitsgesteuerten oder zeitgesteuerten Abluftöffnungen des Systems verwendet. Sie zeichnen sich durch eine schwankende Durchflussmenge von 6–45 m³/Stunde (bei 20 Pa Druckhöhe) entsprechend den Schwankungen der Luftfeuchtigkeit im Raum aus. Der innenliegende feuchtigkeitsgesteuerte Akustik-Lufteinlass ISOLA HY bzw. ISOLA HY RA besteht aus weißem Polystyrol. Zum Einbau in Haupträume (Wohn- und Schlafraum) zur Lufterneuerung in feuchtegeregelten, einvolumigen Zwangslüftungsanlagen. Es funktioniert sowohl an senkrechten Wänden als auch an schiefen Ebenen (z. B. Dachoberlichter, Unterseiten von Rollladenkästen). Die Haube zur Montage an der Außenwand ist aus UV- und witterungsbeständigem Polystyrol in den gleichen Farben wie die Lufteinlässe.
    Spezifikation
    • Avis Technique sur les systèmes de VMC hygroréglables n°14/13-1910
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerANJ010001
    • ProduktfamilieAir Inlet
    • ProduktgruppeHumidity Controlled
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)45
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit