Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESEA
ESEA
ESEA
ESEA

    ESEA

    Google-Übersetzung,
    Der akustische selbstregulierende Lufteinlass ÉSÉA für die Innenmontage besteht aus weißem Polystyrol. Die Insektenschutzfunktion des Gitters wird direkt durch den einströmenden Luftstrom bereitgestellt. Zum Einbau in Haupträume (Wohn- und Schlafzimmer) zur Lufterneuerung in Einzelvolumenstrom-Zwangslüftungsanlagen. Erhältlich mit Durchflussraten von 15, 22, 30 oder 45 m³/h. Der 15 m³/h Lufteinlass liefert zusätzliche Durchflussraten von 22 oder 30 m³/h und der 22 m³/h ermöglicht bis zu 30 m³/h. Es funktioniert sowohl an senkrechten Wänden als auch an schiefen Ebenen (z. B. Dachoberlichter, Unterseiten von Rollladenkästen). Die Haube zur Montage an der Außenwand ist aus UV- und witterungsbeständigem Polystyrol in den gleichen Farben wie die Lufteinlässe.
    Spezifikation
    • CSTB VE05-059 - AC05-195 et VE-AC09-26025288
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerANJ010005
    • ProduktfamilieAir Inlet
    • ProduktgruppeSelf-regulating Acoustic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)36
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)38
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit