Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aerotermo AB018
Apen Group

Aerotermo AB018

Google-Übersetzung,
Aquakond AKY ist die ideale Lösung für die Beheizung von Gebäuden, in denen Normen die Installation von Direktaustausch-Heizsystemen in Innenräumen nicht zulassen und strenge Vorschriften zum Brandschutz für Werkstätten, Holzverarbeitungsbetriebe, Druckereien, Textil- und Papierfabriken, öffentliche und gewerbliche Gebäude gelten.
Spezifikation
  • Technical Features

    Casing made of metallic ABS methacrylate.
    Highest useful efficiency up to 109% (4 STARS Efficiency Class).
    Seasonal Heating Efficiency 91,6% (“Ecodesign” Regulation 813/2013/CE).
    Energetic Efficiency  Class: A (“Ecolabel” Regulation 811/2013 CEE).
    Premixed modulating burner with low NOx emissions (class 6,  compliant with EN15502-1 Regulation).
    Heat exchanger in stainless steel with low carbon content.
    IPX5D protection degree.
    Self-checking electronic device with microprocessor: it monitors all burner controls and commands.
    Multifunction LCD Display for boiler’s control and diagnostics.


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAB018
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSCCode401016
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_65_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir handling units
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 15 17 17
  • OmniClassTitelFuel Fired HVAC Air Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit