Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aquakond AKN050 Outdoor Condensing Boiler
Apen Group

Aquakond AKN050 Outdoor Condensing Boiler

Google-Übersetzung,

Der AquaKond AKN ist ein Innen- und Außen-Brennwertkessel mit Low-NOx-Brenner, erhältlich in den Versionen 34 kW, 50 kW, 70 kW und 100 kW, der mit Wasser-Heizlüftern kombiniert werden kann.

Das Projekt wurde mit dem Ziel konzipiert und realisiert, ein Produkt von höchster Qualität in Bezug auf Technologie, Ökologie und Design zu erhalten.

Klasse a

Hohe Verbrennungseffizienzen von bis zu 108 % sorgen für erhebliche Kraftstoffeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen nicht kondensierenden Systemen.

Klasse A Energieeffizienz (gemäß Verordnung 811/2013/EG).

Vorgemischter Brenner der Klasse NOx 6 gemäß EN15502-1.

Technische Eigenschaften

- Gehäuse aus metallisiertem ABS-Methacrylat.

- Sehr hohe Betriebseffizienz bis zu 108 %.

- Vorgemischter modulierender Brenner der Klasse 6 mit niedrigem NOx-Gehalt, der der Norm EN15502-1 entspricht.

- Wärmetauscher aus kohlenstoffarmem Edelstahl.

- Schutzart IPX5D.

- Mikroprozessorgesteuerte elektronische Ausrüstung mit Selbsttestfunktionen für die Verwaltung aller Befehls- und Steuervorgänge des Brenners.

- Multifunktionaler LCD-Bildschirm zur Kesselsteuerung und Diagnose.

Spezifikation
  • AQUAKOND AKN features a condensation boiler for outdoor installation including a burner with low NOx emissions, combinable with indoor blowers.

    TECHNICAL FEATURES

    • Casing made of metallised ABS methacrylate.
    • Highest useful efficiency up to 104%.
    • Seasonal Heating Efficiency up to 91,0% [“Ecodesign” Regulation 813/2013/CE].
    • AKN032-070: Energetic Efficiency Class: A - [Reg. “Ecolabel” 811/2013/CE].
    • Premixed modulating burner with low NOx emissions (class 6, compliant with EN15502-1 regulations).
    • Modulating air/gas valve.
    • Heat exchanger in stainless steel with low carbon content.
    • 10 liters expansion tank.
    • Built-in condensation drain.
    • Forced draught.
    • Safety and control devices.
    • Electronic ignition.
    • Built-in high-head water circulation pump.
    • NTC sensor for boiler water temperature regulation.
    • Safety thermostat.
    • Thermal fuse for exchanger's temperature control.
    • Thermal fuse for flue's temperature control.
    • IPX5D Protection degree.
    • Self-checking electronic device with microprocessor: it monitors all burner controls and commands.
    • Multifunction LCD Display for boiler's control and diagnostics.
    • CE approval in accordance with product directives.

    The boiler is equipped as standard with antifreeze protection which is activated in the factory.

    The boileris not supplied with a glycol refill.

    STANDARD ACCESSORIES

    • Gas valve and connections kit.
    • System filling valve.
    • Drilling template.
    • Kit for conversion to LPG.
    • AKN032-070: Stainless steel flexible pipes for blower-to-boiler connection (500 mm long).

    AKN050-070-100: SAFETY, PROTECTION AND CONTROL DEVICES: STANDARD COMPONENTS

    • System safety valve.
    • Water circuit safety pressostat (manual reset).
    • Minimum water pressure switch with manual reset.
    • Flowmeter control for water circulation system.
    • Thermometer.
    • Manometer for hydraulic circuit pressure.
    • Well for control thermostat.
    • Well for fuel interception.
    • Three-way valve with flange for pressure manometer.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAKN050
  • ProduktfamilieWater heaters
  • ProduktgruppeAKN Condensing Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)765
  • Breite (mm)495
  • Tiefe (mm)470
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)40
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired condensing boilers
  • Klassifizierung23 52 16
  • Format2014TitelCondensing Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers
  • CSIUniFormatIICodeD3020
  • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit