Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aerotermo AX025
Apen Group

Aerotermo AX025

Google-Übersetzung,
Eine Reihe von Wasserheizgebläsen für den Innenbereich, die für die Beheizung verschiedener Gebäude konzipiert sind Die Wasserheizgebläse der AX-SERIE sind eine Reihe moderner und zuverlässiger Produkte, die für die Beheizung vieler verschiedener Einrichtungen entwickelt wurden: von Industrieanlagen bis zum Dienstleistungssektor, von Sportanlagen bis hin zu gewerblichen Bereichen. Merkmale des AX-Wasserheizgebläses: - Erhältlich in zwei Konfigurationen: - AX: Heizgebläse mit fester Drehzahl (optional 5-stufiger Variator) - AX-EC: Heizgebläse mit elektronischem Gebläse - Kombinierbar mit: - AKY-System - AquaPump Hybrid - Wasser Wärmepumpen - Kaskaden-Kesselmodule - Standkessel - Flüsterbetrieb - Möglichkeit, durch Aktivierung der Lüftung in den Kühlbetriebsmodus zu wechseln. - Das moderne, minimalistische Design garantiert Leichtigkeit und akustischen Komfort. - Rationalisierung des Systems: „Zonen“-Steuerung der Heizleistung
Spezifikation
  • Technical characteristics - ABS casing. - Ultra high efficiency. - Power ratings of 18 kW to 90 kW. - Possibility of vertical and horizontal installation. - Use of high quality materials. - Innovative and efficient production systems. - Reliability and safety guaranteed by 100% factory testing. - Louvres with adjustable horizontal blades. - IP25B Protection rating. - Rotatable shelf as standard.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAX025
  • ProduktfamilieWater Fan Heater
  • ProduktgruppeAX Water Fan Heater
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)730
  • Breite (mm)765
  • Tiefe (mm)595
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 15 17 17
  • OmniClassTitelFuel Fired HVAC Air Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit