Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AquaPump HY434 Hybrid Heat Pump
Apen Group

AquaPump HY434 Hybrid Heat Pump

Google-Übersetzung,
Integriertes Monoblock-Kessel- und Wärmepumpensystem. Ein einzelnes System mit integrierter intelligenter Steuerung, die es dem Benutzer ermöglicht, die Energieerzeugung auf der Grundlage der Außentemperaturwerte und des unmittelbaren Nutzungsbedarfs intelligent zu optimieren. Dieses System wurde für die Erzeugung von heißem und kaltem Wasser für industrielle und tertiäre Umgebungen unter Verwendung erneuerbarer Energien entwickelt und integriert die hohe Effizienz der Brennwerttechnologie (34-kW-Kessel mit modulierendem Vormischbrenner der NOx-Emissionsklasse 6) mit der Leistung der Luft der neuesten Generation -Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie mit 14 kW im Heizbetrieb und 12 kW im Kühlbetrieb.
Spezifikation
  • Technical characteristics Condensing boiler: - Premixed burner with low NOx polluting emissions, class 6 according to EN15502-1. - Low carbon stainless steel heat exchanger. - Sealed combustion chamber. - Forced flue gas outlet. - Integrated condensate drain. - Control and safety equipment. - Electronic ignition. - Electronic equipment and microprocessor with self-testing that manages all burner control and verification operations. Inverter heat pump: - DC inverter fan motor. - Twin Rotary DC inverter compressor with permanent magnets. - R410A Refrigerant gas. - Source heat exchanger with finned battery with copper tubes and aluminium fins with hydrophilic treatment. Hydraulic circuit: - Pressure gauge to check the system’s pressure. - NTC probes for water regulation. - Hydraulic circuit temperature control thermometer. - Flow meter for measuring the system’s water flow rate. - Brushless circulation pump with DC motor, variable flow rate and built-in automatic air separator (degasser). - 90°C Safety thermostat. - 3 bar system safety valve. - IPX5D Protection rating. - 8-litre expansion reservoir.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHY434
  • ProduktfamilieWater heaters
  • ProduktgruppeAquaPump Hybrid
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1404
  • Breite (mm)1245
  • Tiefe (mm)448
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)165
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameHeat pumps
  • UNSPSCCode40101806
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir to air heat pumps
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 17 00
  • OmniClassTitelHeat Pumps
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit