Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kondensa LK080 Condensing Air Heaters
Apen Group

Kondensa LK080 Condensing Air Heaters

Google-Übersetzung,
KONDENSA: hängende modulierende und kondensierende Heizungen mit niedrigen NOx-Emissionen und einem Wirkungsgrad von bis zu 108 %. Die Kondensa-Heizung der LK-Serie bietet: - Hochwertige Materialien wie Edelstahl AISI 441, vorlackierte Paneele und modernste Elektronik; - Vormischende Verbrennungssysteme mit extrem niedrigen Schadstoffemissionen; - Innovative und effiziente Produktionssysteme; - Zuverlässigkeit und Sicherheit garantiert durch 100 % Werksprüfung. Technische Eigenschaften - Nennleistungen von 5 kW bis 97 kW. - Versiegelter Verbrennungskreislauf. - Brennkammer aus Edelstahl AISI 441, Wärmetauscherrohre und Rauchgassammelkasten aus Edelstahl AISI 441 mit niedrigem Kohlenstoffgehalt. - Wirkungsgrad bis zu 108 %, bezogen auf den Heizwert (Hi). - Modulierender vorgemischter Gasbrenner mit niedriger NOx-Emission in Klasse 5 gemäß EN 1020 2009. - Mikroprozessorgesteuerte Elektronikplatine mit kontinuierlicher Leistungsmodulation, die eine Energieeinsparung von bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Hängeheizgeräten ermöglicht. - Hervorragende Reduzierung der Luftschichtung. - Verwendung einer ausgeklügelten Luft/Gas-Mischtechnik, die das Heizgerät absolut sicher macht. - Sicherheitsthermostat und Kondensatmesselektrode. - Stromversorgung 230 V einphasig 50 Hz. - CE-Zulassung in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften.
Spezifikation
  • Condensing hot air generator with direct air/air exchange with premixed natural gas or LPG gas burner, with continuous modulation of the thermal power. Sealed combustion circuit. The Kondensa LK series generator features: - Combustion chamber in stainless steel AISI 441, with low carbon content, suitable for operation in condansation. - Safety thermostat supplied as standard. - Condensate drain siphon with electrode for clogging detection supplied as standard. - Electronic card controlled by microprocessor, which allows energy savings up to 30% and efficiency up to 108.4% (Hi). - LCD interface panel with temperature management, ignition, regulation and parameterization functions of the gas module. Conversion kit for LPG gas supplied as standard. CE approval. Appliance type B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, in compliance for construction and purpose with the Gas Appliance Regulation 2016/426/EC, the requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the requirements of the ROHS Directive III 2015/863/EU, the requirements of the ROHS II Directive 2011/65/EU, the requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive 014/30/EU and the requirements of the ErP Regulation 2281/2016/EU. Certified welds according to: EN ISO 15614-1 Qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure qualification tests, EN ISO 15613 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - qualification based on pre-welding tests production, EN ISO 9606-1 Specification and qualification of welders for fusion welding of steels.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKondensa_LK080
  • ProduktfamilieGas Heaters
  • ProduktgruppeKondensa LK series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)845
  • Breite (mm)1515
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialSheet metal
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)129
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameSpace heaters
  • UNSPSCCode40101819
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired unit heaters
  • Klassifizierung23 82 39
  • Format2014TitelUnit Heaters
  • OmniClassNummer23-33 15 17 17
  • OmniClassTitelFuel Fired HVAC Air Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD3020
  • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit