Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rapid PRO LRP028 Air Heaters
Apen Group

Rapid PRO LRP028 Air Heaters

Google-Übersetzung,
Abgehängte modulierende Heizung. Die Rapid Pro (LRP)-Serie ist eine weiterentwickelte Version unserer Plus- und Rapid-Hängeheizgeräte, die entwickelt wurde, um die neuen Anforderungen der EU-Gesetzgebung 2281/2016 zu erfüllen, die seit dem 01.01.2021 (ErP 2021) in Kraft ist. Rapid Pro-Heizungen sind modulierende Heizsysteme, die ein kontinuierliches Modulationssystem verwenden, um das Heizsystem besser zu optimieren und die Wärmeschichtung innerhalb der Arbeitsumgebung ohne Kondensation zu reduzieren. Unter Verwendung der besten Vormischbrennertechnologie und der besten Rohstoffe bieten wir unseren Partnern und Endverbrauchern eine Heizlösung, die: - über lange Zeit hält. - Erfüllt die konkreten Bedürfnisse der Märkte. - Erfüllt die immer restriktiveren Anforderungen der nationalen und europäischen Vorschriften. Der Rapid Pro ist die neue Lösung, die von der Apen Group auf der Grundlage von über 50 Jahren Erfahrung entwickelt wurde. Technische Eigenschaften - Leistung von 9 kW bis 92 kW; - Geschlossener Verbrennungskreislauf; - Verbrennungskammer aus Edelstahl AISI 441 und Wärmetauscherrohr und Sammelkasten aus kohlenstoffarmem Edelstahl AISI 441; - Wirkungsgrad bis zu 97 % (ncv); - Modulierender Vormischgasbrenner, niedrige NOx-Emissionen (Klasse 5) gemäß der Norm EN 1020 2009; - Mikroprozessorgesteuerte elektronische Steuerplatine mit stufenloser Heizleistungsmodulation, die für eine Energieeinsparung von bis zu 40 % sorgt; - Hervorragende Reduzierung der Luftschichtung; - Eine fortschrittliche Luft/Gas-Mischtechnik garantiert die vollständige Sicherheit des Heizgeräts; - Sicherheitsthermostat; - Stromversorgung 230V/1ph/50Hz; - Entspricht allen geltenden EG-Vorschriften.
Spezifikation
  • Hot air generator with direct air/air exchange with premixed natural gas or LPG gas burner, with continuous modulation of the thermal power. Sealed combustion circuit. The Rapid PRO LRP series generator features: - Combustion chamber in stainless steel AISI 441, with low carbon content. - Safety thermostat supplied as standard. - Condensate drain siphon with electrode for clogging detection supplied as standard. - Electronic card controlled by microprocessor, which allows energy savings up to 30% and efficiency up to 96.8% (Hi). - LCD interface panel with temperature management, ignition, regulation and parameterization functions of the gas module. - Conversion kit for LPG gas supplied as standard. CE approval. Appliance type B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, in compliance for construction and purpose with the Gas Appliance Regulation 2016/426/EC, the requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the requirements of the ROHS Directive III 2015/863/EU, the requirements of the ROHS II Directive 2011/65/EU, the requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive 014/30/EU and the requirements of the ErP Regulation 2281/2016/EU. Certified welds according to: EN ISO 15614-1 Qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure qualification tests, EN ISO 15613 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - qualification based on pre-welding tests production, EN ISO 9606-1 Specification and qualification of welders for fusion welding of steels.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRapid_PRO_LRP028
  • ProduktfamilieGas Heaters
  • ProduktgruppeRapid PRO LRP series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)690
  • Breite (mm)795
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialSheet metal
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)58
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameSpace heaters
  • UNSPSCCode40101819
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired unit heaters
  • Klassifizierung23 82 39
  • Format2014TitelUnit Heaters
  • OmniClassNummer23-33 15 17 17
  • OmniClassTitelFuel Fired HVAC Air Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD3020
  • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit