Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
45° Elbows - Large Diameter Series
45° Elbows - Large Diameter Series

    45° Elbows - Large Diameter Series

    Google-Übersetzung,
    Die APOLLOXPRESS-Serie mit großem Durchmesser verfügt über einen bleifreien, entzinkungsbeständigen Kupferkörper, einen patentierten Greifring aus Edelstahl mit massivem Querschnitt, einen Nylon-Trennring und einen EPDM-O-Ring. Unsere Serie mit großem Durchmesser verfügt außerdem über eine 360°-Leckage-vor-Press-Technologie und ein Abreißband, um eine fertige Pressung visuell anzuzeigen. Unsere APOLOXPRESS-Produkte mit großem Durchmesser werden unter Verwendung bewährter ASTM-Materialien und -Standards hergestellt und können mit mehreren handelsüblichen Presswerkzeugen verbunden werden. Stolz hergestellt in den USA.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer806-cxc-large-diameter-series
    • ProduktfamiliePipework Fittings
    • ProduktgruppeElbows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKupfer
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_63_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCopper pipeline fittings
    • Klassifizierung40 05 17
    • Format2014TitelCopper Process Pipe and Tubing
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit