Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linen White Oak Flooring
Linen White Oak Flooring

    Linen White Oak Flooring

    Google-Übersetzung,

    In der Alta Moda-Kollektion werden Roteiche und Weißeiche leicht drahtgebürstet, um die volle Tiefe ihres Charakters zu offenbaren und eine tiefere Textur zu erzeugen. Anschließend werden einzigartige und komplexe Beizen aufgetragen, damit jedes einzelne Produkt dieser Kollektion hervorsticht. Die Texturierung der Oberfläche hilft auch dabei, Flecken auf dem Boden zu verbergen, eine großartige Option für junge Familien und Haustierbesitzer. Dieser Bodenbelag wird sowohl in massiver als auch in konstruierter Ausführung angeboten.

    Kontaktieren Sie Appalachian Flooring

    Spezifikation
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      4", 5", 7"

      Thickness Engineered

      11,4 mm, 18,4 mm

      Width Solid

      3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Flat

      Texture

      Brushed

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlinen-white-oak-lsc
    • ProduktfamilieAlta Moda Flooring
    • ProduktgruppeWhite Oak
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood strip and board fine flooring systems
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit