Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Natural Hard Maple Flooring
Natural Hard Maple Flooring

    Natural Hard Maple Flooring

    Google-Übersetzung,

    Unsere mit Abstand umfassendste Serie, die Signature Collection, bietet eine Vielzahl von Beizfarben für eine Vielzahl nordamerikanischer Holzarten. Die meisten Produkte der Signature Collection sind auch in massiven und konstruierten Profilen erhältlich, mit der revolutionären Evershine™-Oberfläche, die ultramatte oder halbglänzende Glanzoptionen bietet. Hunderte von Breiten-, Profil- und Farbkombinationen ermöglichen es Ihnen, den idealen Bodenbelag nach Ihrem Geschmack zu finden, egal ob Sie einen klassischen oder modernen Look bevorzugen. Dieser Bodenbelag wird sowohl in massiven als auch konstruierten Ausführungen angeboten.

    Kontaktieren Sie Appalachian Flooring

    Spezifikation
    • Construction

      Engineered, Solid

      Thickness Engineered

      11,4 mm, 18,4 mm

      Color

      Natural look

      Sheen

      Semi-gloss, Ultra-matte

      Texture

      Smooth

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernatural-maple-prestige
    • ProduktfamilieSignature Flooring
    • ProduktgruppeMaple
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood strip and board fine flooring systems
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit