Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sèche-serviettes déportés LISE
Sèche-serviettes déportés LISE
    Aquance
    Archiviert

    Sèche-serviettes déportés LISE

    Lise Aquance asymmetrical round-tube hot-water towel warmer.

    Spezifikation
    • The LISE towel dryer has the following features:

      - Hot-water towel dryer with vertical manifolds and horizontal radiant bodies in painted carbon steel - Environmentally-friendly epoxy-polyester paint to DIN 55900-1,2

      - Maximum operating pressure: 8 bar

      - Maximum operating temperature: 110°C

      - Width: 50 cm

      - Reversible

      - 38 mm diameter manifolds and radiators

      - Brackets, air vent, hexagonal key, screws and studs for hard walls, installation instructions supplied

      -Complies with VDI 6036 - Class 4

      - NF

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerseche-serviettes-Lise
    • ProduktfamilieSanitaire
    • ProduktgruppeSèche serviettes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)121.4
    • Breite (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)13.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit