Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sandwichpaneele Ondatherm® 2003
Sandwichpaneele Ondatherm® 2003
Sandwichpaneele Ondatherm® 2003
    Archiviert

    Sandwichpaneele Ondatherm® 2003

    Ondatherm 2003 is eine Sandwichpaneele aus fertig beschichteten Stahldeckschichten und dazwischenliegendem PIR-Dämmkern Verdeckte Befestigung für hohe ästhetische Ansprüche. Eine Vielfalt an Oberflächenstrukturen ist verfügbar: microprofiliert, eben, gesickt, gerillt, mediumprofiliert, V-profiliert. Dämmstärken von 60mm bis zu 140mm entsprechend der Anforderungen an die Wärmedämmung. Baubreite is 1000mm Farben und Beschichtungen passend zu den Umwelteinflüssen finden Sie in unserer COLORISSIME® Vertikale und horizontale Montage, mit Spannweiten bis zu 6m, ist möglich
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerondatherm-2003
    • ProduktfamilieSandwich panel/ Panneau sandwich
    • ProduktgruppeOndatherm® 2003
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyisocyanorate PIR
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_20_10_60_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated panel systems
    • Klassifizierung07 42 13.19
    • Format2014TitelInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClassNummer23-13 35 21 19
    • OmniClassTitelStructural Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit