Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Morelli Bench Metal Style

Morelli Bench Metal Style

Google-Übersetzung,

Die Metallbankplatte besteht aus zwei perforierten 13-Ga-Stahlplanken mit 10-Ga-Stahlplankenverstärkungen. Die Metallbank ist in den Sitzbreiten 48”/122cm und 66”/167cm erhältlich.

In Anerkennung des Bedarfs an eleganten, funktionalen und langlebigen Stadtmöbeln wurde die Morelli-Bank entworfen, um ein komfortables Warteerlebnis zu bieten und den Wert öffentlicher Außenbereiche zu steigern. Das zeitlose Design wertet den Raum, in dem es lebt, optisch auf, während die flexiblen Material- und Breitenoptionen auf die einzigartigen Bedürfnisse jedes öffentlichen Raums eingehen; sogar drinnen.

Diese Perforationen sind eine ästhetische und zweckmäßige Designwahl, die die Hitze des Sitzes reduzieren und ihn zu einer bequemen Wahl in mehreren Klimazonen machen. Die Bodenbefestigungsbeine der Bank bieten eine sichere und einfache Installation.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermorelli_bench_metal
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeChairs, Stools & Benches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)17.73
  • Breite (Inches)66
  • Tiefe (Inches)20.78
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
  • Nettogewicht (lbs)90
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
  • Klassifizierung12 67 23
  • Format2014TitelBenches
  • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
  • OmniClassTitelBenches
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit