Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX B 20 - Overhead & Vertical Repair Mortar with Corrosion Inhibitor
ARDEX B 20 - Overhead & Vertical Repair Mortar with Corrosion Inhibitor
    ARDEX

    ARDEX B 20 - Overhead & Vertical Repair Mortar with Corrosion Inhibitor

    Google-Übersetzung,
    ARDEX B 20™ ist ein polymermodifizierter Reparaturmörtel auf Portlandzementbasis in Spachtelqualität für vertikalen und Überkopfbeton. Hauptmerkmale Baureparaturmörtel mit integriertem Korrosionsinhibitor Glasmikrokugeln geben Fülle, reduzieren das Gewicht Nur mit Wasser mischbar Einfach aufzutragen – sackt nicht ab und kann geformt werden Installiert von 1/4" bis 2" in einem Hub, bis zu insgesamt 8 ” in mehreren Aufzügen für tiefere Anwendungen Frost-Tau-Beständigkeit Geeignet für Überkopf- und vertikale Reparaturen in gewerblichen, institutionellen und Wohneinheiten mit mehreren Wohneinheiten Verwendung für Außen- oder Innenbetonauflagen
    Spezifikation
    • Installation
      Mixing Ratio: 6 1/2 to 7 pints (3.07 to 3.31 L) of water per 55 lb. (25 kg) bag

      Yield: 0.42 cu. ft. per 55 lb. bag (0.0119 m3 per 25 kg bag); 20 sq. ft. per 55 lb. bag at 1/4″ (1.86 sq. m per 25 kg bag at 6 mm)

      Performance
      Compressive Strength ASTM C109 (psi): 1 day 3000; 7 days 5000; 28 days 6300
      Flexural Strength ASTM C293 (psi): 7 days 1100; 28 days 1500
      Splitting Tensile Strength ASTM C496 (psi): 7 days 485; 28 days 565
      Modulus of Elasticity ASTM C469 (psi): 28 days 2.26 x 106
      Direct Tensile Bond ASTM D4541(psi): 28 days 500 (failure in substrate)
      Length Change ASTM C157 %: 7 days < 0.1; 28 days < 0.1; ASTM C157 (wet cure) 28 days < 0.03
      Pot Life / Working Time: Approx. 15 to 30 minutes
      Color: Gray
      Coat or Seal: 3 to 7 days
      Packaging: 55 lb (25 kg) net weight bags
      Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to direct sunlight. Keep from freezing.
      Shelf Life: One year if unopened
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArdex-b-20
    • ProduktfamilieBetoninstandsetzung
    • ProduktgruppeRepair Mortar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMortar
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlasters and renders
    • Klassifizierung07 77 00
    • Format2014TitelWall Specialties
    • OmniClassNummer23-15 15 27
    • OmniClassTitelRenders
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit