Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
    ARDEX

    ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Selbstnivellierender Bodenbelag für Böden, die eine polierte Betonoberfläche erhalten. Entwickelt für die Verwendung mit ARDEX-Systemen für polierten Beton.

    Über der Oberfläche des vorhandenen Betons installieren, um eine neue Nutzschicht zu erzeugen.

    Hauptmerkmale
    • Selbsttrocknend
    • Auf Portlandzementbasis
    • Verwendung im Innenbereich
    • Gieß- und pumpfähig
    • Erhältlich in hellgrau, grau und weiß
    Installation
    • Allgemeine Grundierungsempfehlungen: EP 2000™ Untergrundvorbereitung Epoxidgrundierung mit Sandstreuung; Siehe technische Broschüre ARDEX EP 2000™
    • Verpackung: 23 kg
    • Abdeckung: 16,7 Quadratfuß pro Beutel bei 3/8 Zoll (1,6 m2 bei 9,5 mm)
    • Dicke:
      • Ordentlich: 3/8" bis 2" (9 mm bis 5 cm)
      • Aggregat: bis zu 5" (13 cm)
    • Auslaufzeit: 10 Minuten
    • Begehbar: 2 bis 3 Stunden
    • Polnisch: 24 bis 72 Stunden
    Leistung
    • ASTM C191 Anfangssatz: Ca. 10 Minuten
    • ASTM C191 Final Set: Ca. 45 Minuten
    • ASTM 109 mod (nur lufthärtend) Druckfestigkeit: 6100 psi (427 kg/cm2) nach 28 Tagen
    • ASTM C348 Biegefestigkeit: 1200 psi (84 kg/cm2) nach 28 Tagen
    • VOC: 0
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-pc-t
    • ProduktfamiliePolished Concrete Systems
    • ProduktgruppeConcrete Treatments
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 17 29 11
    • OmniClassTitelIndustrial Floor Coatings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Ozeanien Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit