Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base - Curved Sofa
Base - Curved Sofa
    Ares Line
    Archiviert

    Base - Curved Sofa

    3.4 von 5 Sternen3.4(9 Bewertungen)

    A handful of pieces for multiple uses.‎
    This is the concept behind BASE, a modular system devised to create protected individual or relational spaces in open-plan offices.‎ To perform several activities with a single, versatile and modular system.‎ To create places to meet up, focus, relax or participate; affording privacy when necessary, or room for interaction and sharing as needed.‎ A free-standing, sound absorbing and modular system, which can be put together freely to suit specific requirements.‎ It can be used as a simple sound screen, as a seat or a meeting space, since it is versatile by vocation.‎ A rediscovered space.‎

    Spezifikation
    • The padded armchair is on a legs frame in drawn flat steel with rounded edges, painted in white colour, equipped with non-slip felt pads, the internal frame is composed of a multilayer load-bearing structure and panels made of wood particles.
      The padding is in self-extinguishing polyurethane foam with a density of 50 kg/m3.

      sofa, sectional sofa, workspace, open space, large rooms, collective spaces

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBase_curved_sofa
    • ProduktfamilieArmchairs
    • ProduktgruppeBase curved sofa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit