Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
armitage-shanks/products/f4ce8efe-532a-44e5-84d1-e24cce007533
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Bad-Installationssysteme
Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Armitage Shanks
Folgen
Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Sandringham sl Waschtischmischer 1-Loch, Hebelbedienung mit Zugstangenablauf, 5 Liter pro Minute Durchflussregler Luftsprudler fitte
Download
Spezifikation
Spezifikation
Sl washbasin mixer 1 taphole, pop-up waste, single lever 5 L/min aerator
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
B4447
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Water supply fittings for wash basins and troughs
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2017-01-26
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
128
Breite (mm)
57
Tiefe (mm)
166
Links
Links
Produkt url
http://www.idealspec.co.uk
Installationinstruktionen
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Technische Beschreibung
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B4447AA
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Messing
Nettogewicht (kg)
2.08
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
IFCClassification
Ventil
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87_98
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Washbasin taps
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Vereinigtes Königreich
Ähnliche Produkte
LAUFEN
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
Download
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
Download
Ceramica Catalano
Ceramic Top 125x50
Download
DELABIE
-
Download
ABI Interiors
Aliro Single Rail 712mm
Download
AXOR
AXOR Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage 13625USA
Download