Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)

Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)

Google-Übersetzung,
Pneumatischer Handtaster, Edelstahl (31 mm Teilung)
Spezifikation
  • Pneumatic stainless steel (31 mm partition)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS4513
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC cistern fittings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)65
  • Tiefe (mm)75
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Nettogewicht (kg)0.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cistern fittings
  • OmniClassNummer23-31 19 19
  • OmniClassTitelWater Closets 

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Vereinigtes Königreich