Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

Google-Übersetzung,
Tmv thermostatisches Mischventil 15 mm
Spezifikation
  • Thermostatic
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA5900
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeThermostatic mixing valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)98
  • Breite (mm)40
  • Tiefe (mm)141
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Nettogewicht (kg)0.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermostatic mixing valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Vereinigtes Königreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit