Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Google-Übersetzung,
Troon 2 Edelstahlwaschtisch 39 cm mit 1 1/2" Ablaufgarnitur
Spezifikation
  • Stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS2629
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeCounter top wash basins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)388
  • Tiefe (mm)388
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Nettogewicht (kg)2.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschtischplatten
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit