Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BS Classic
BS Classic
BS Classic
BS Classic
BS Classic
    Artigo

    BS Classic

    Google-Übersetzung,
    Einfarbige runde Nietenfliesen
    • Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk mit kreisförmigen Markierungsreliefs, 28 mm Durchmesser und 0,5 mm Höhe mit einer Nenndicke von 2,7 mm, einfarbig, Fliesen von 50 x 50 cm. kompakt, verschleißfest und rutschfest
    • Verbesserte Leistung und Reinigungsfähigkeit der Oberfläche durch die spezielle TXL-Oberflächenbehandlung
    • Leicht geschliffene Handrücken für Klebebefestigung
    • Sicher im Brandfall
    • Frei von Nitrosaminen, Pentachlorphenol, PCP, PVC und jeglichen Halogenen (Chlor, Fluor, Brom und Jod), Cadmium, Formaldehyd, Asbest
    • Frei von Phthalaten und Weichmachern
    • Entspricht der deutschen AgBB-Verordnung über die Emission flüchtiger organischer Verbindungen VOC
    • Im Brandfall „ungiftig“ zertifiziert nach DIN 53436
    • Gemäß Europäischem Abfallkatalog (CER) als nicht gefährlicher Sonderabfall eingestuft und daher gemäß DCI 27/7/84 dem Siedlungsabfall ähnlich.
    Spezifikation
    • The floor covering fully complies with the requirements of EN 12199 with these: Residual indentation (EN 433): less than 0,12 mm Abrasion resistance (ISO 4649): less than 175 mm3 Slip resistance (EN 13893): class DS ( more than 0,30) Fire behaviour (EN 13501-1): euroclass Bfl – s1 Cigarette burn (EN 1399): A more than 4 ; B more than 3 Emission of volatile compounds TVOC: conform to the AgBB scheme or compliant California Section 01350 (Sch.Leed) Gas toxicity (DIN 53436): non-toxic Electrostatic charge (EN 1815): less than 2 kV antistatic Flexibility (EN 435 met. A, on 20mm): no fissuring
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBS-Classic
    • ProduktfamilieStudsystem
    • ProduktgruppeBS Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-02-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)2.7
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_55
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMultilayer flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15 15
    • OmniClassTitelRubber Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit