Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

arwa-twin, Basin faucet with projection 170 mm

Unique ref.: 9-88728-100-001
Hersteller: arwa
Produkt Familie: arwa-twin
Produkt Gruppe: Faucets
Publishing Datum: 2016-12-23
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Waschtischmischer, Ausladung 170 mm, Schwenkauslauf, mit Ablaufventil

Waschtischmischer


Material 1: Brass
Material 2: Chrome
Designed in: Switzerland
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 2.73

BIMobject Kategorie: Sanitary - Taps & Mixers
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Fittings Packages

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.