Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. here !

Akzeptieren
;

arwa-twin, Basin faucet with projection 225 mm

Unique ref.: 9-88732-100-001
Marke: arwa
Produkt Familie: arwa-twin
Produkt Gruppe: Faucets
Publishing Datum: 2016-12-23
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (6)
Waschtischmischer, Ausladung 225 mm, Schwenkauslauf, mit Ablaufventil

Waschtischmischer


Material 1: Brass
Material 2: Chrome
Designed in: Switzerland
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 2.7

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Fittings Packages

BIMobject®