Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tumble dryer Grey T509HRT
Tumble dryer Grey T509HRT
Tumble dryer Grey T509HRT
    ASKO

    Tumble dryer Grey T509HRT

    Google-Übersetzung,

    Der ASKO T509HRT ist ein in Schweden entwickelter Wäschetrockner mit besonders robuster Konstruktion für jahrelangen, problemlosen Einsatz. Er bietet ein Fassungsvermögen von 9 kg und 18 Programme für einfaches und effizientes Trocknen. Der benutzerfreundliche One Motion™ Flusenfilter erleichtert die tägliche Reinigung. Die Butterfly Drying™ Technologie verteilt die Wäsche gleichmäßig und sorgt für schonendes Trocknen.

    Spezifikation
    • Inner drum

      • Stainless steel

      Engine

      • Long-lasting and quiet brushless motor

      Heating system

      • Heat pump

      Types of drying

      • Sensor or time-controlled

      Drum size

      • 117 liters

      Shortest program time

      • 30 minutes

      Easy-to-use lint filter

      • Yes, Asko double lint filter

      Acoustic noise emissions Eco program

      • 59 dB(A)

      Eco program duration (Tt)

      • 129 minutes

      Energy consumption per 100 cycles

      • 92 kWh

      Average condensation efficiency at full load (Cdry)

      • 91 %

      Noise class during drying

      • AND

      Energy efficiency class

      • B

      Condensation efficiency class

      • B

      Plug type

      • Euro

      Power consumption

      • 700W​

      Voltage (V)

      • 220-240V

      Number of phases

      • 1

      Fuse

      • 10A​

      Frequency

      • 50Hz

      Net weight

      • 59.7 kg

      Production certified according to ISO 14001

      • Yes

      Width

      • 595mm​

      Height

      • 850mm​

      Depth

      • 630mm​

      Depth with door open

      • 1080mm​

      Connection cable length

      • 2100mm


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclothes-dryer
    • ProduktfamilieLaundry
    • ProduktgruppeTumble dryer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Waschgeräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit