Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FS-Series Enviro-Panel Concrete Filled Welded Steel Panel

FS-Series Enviro-Panel Concrete Filled Welded Steel Panel

Google-Übersetzung,
Unser Bestseller, das Paneelsystem der FS-Serie, besteht aus einer geschweißten Baustahlkonstruktion, die für ultimative und dynamische Belastungen ausgelegt ist. Die speziell formulierte zementartige Füllung und die pulverbeschichtete Epoxidbeschichtung verleihen der FS-Platte ein ruhiges und sehr solides Gefühl unter den Füßen. Ultimative Belastbarkeit Der Punkt des Versagens oder Zusammenbruchs ist der wichtigste Einzelindikator für die Leistung. Achten Sie bei der Auswahl einer Doppelbodenplatte für Ihre Anwendung unbedingt auf die Bruchlast. Computerraum Einmal werkseitig mit einer Vielzahl von Hochdrucklaminaten oder VPT laminiert, ist das FS-Paneel perfekt für die schweren rollenden Lasten, die typischerweise auf Doppelböden in sich ständig verändernden Rechenzentren einwirken. General Office Dieses Panel ist extrem leise. Mit seiner pulverbeschichteten Oberfläche und den niedrigen Kosten ist es immer eine gute Wahl für Ihre allgemeinen Büroanforderungen. Von Autodesk® Seek gehostetes BIM-Objekt, veröffentlicht von Courtesy BIMobject®
Spezifikation
  • Panel systems are available in both 24” x 24” and 600mm x 600mm. Panel is protected with powder cost epoxy paint.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFS-Series-Enviro-Panel-Concrete-Filled
  • ProduktfamilieAccess Flooring Components
  • ProduktgruppeConcrete Filled Welded Steel Panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialZement
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Doppelböden
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameAccess flooring
  • UNSPSCCode30161717
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit