Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S-Series Enviro-Panel Hollow Welded Steel Panels

S-Series Enviro-Panel Hollow Welded Steel Panels

Google-Übersetzung,
Das hohle Stahlplattensystem der S-Serie verwendet dieselbe geschweißte Stahltechnologie wie die FS-Platte. Mit seiner hohen Festigkeit und seinem geringen Gewicht ist das Panel der S-Serie das Produkt der Wahl für viele Anwendungen in Computerräumen. Dieses Paneel kann mit dem FS-Paneel ausgetauscht werden, was ultimative Flexibilität bei der Bodengestaltung ermöglicht. Ultimative Belastbarkeit Der Punkt des Versagens oder Zusammenbruchs ist der wichtigste Einzelindikator für die Leistung. Achten Sie bei der Auswahl einer Doppelbodenplatte für Ihre Anwendung unbedingt auf die Bruchlast. Computer Room Lightweight sagt, das ist alles. Diese Panels sind einfach zu handhaben und machen die täglichen Änderungen in Ihren Rechenzentren extrem einfach. Von Autodesk® Seek gehostetes BIM-Objekt, veröffentlicht von Courtesy BIMobject®
Spezifikation
  • Panel systems are available in both 24” x 24” and 600mm x 600mm. Panel is protected with powder cost epoxy paint.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS-Series-Enviro-Panel-Hollow
  • ProduktfamilieAccess Flooring Components
  • ProduktgruppeHollow Welded Steel Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEpoxid
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Doppelböden
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameAccess flooring
  • UNSPSCCode30161717
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit