Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Teleskopisch berührungslos - oben verdeckt
Schiebetür ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Teleskopisch berührungslos - oben verdeckt
Schiebetür ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Teleskopisch berührungslos - oben verdeckt
Schiebetür ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Teleskopisch berührungslos - oben verdeckt
Schiebetür ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Teleskopisch berührungslos - oben verdeckt

    Schiebetür ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Teleskopisch berührungslos - oben verdeckt

    Das ASSA ABLOY VersaMax 2.0 berührungslose Teleskop-Türsystem für Intensivstationen öffnet sich automatisch für Patienten und Personal über eine am Türpfosten oder an der Wand montierte Wellenplatte und eignet sich daher ideal für Intensivpflegeumgebungen. Es bietet nicht nur bequemen Zugang zu Intensivzimmern, sondern reduziert auch den Kontakt mit Türklinken deutlich und trägt so zur Senkung des Krankheitsrisikos bei. Ein Anwesenheitssensor an der Decke sorgt zusätzlich für eine sichere und präzise Bedienung. Die Teleskopkonfiguration maximiert den Türöffnungsraum um 33 %, während die zum Patent angemeldete Flush Bolt-Free-Technologie das Öffnen vereinfacht. Für Einzelschiebetüren ist optional auch InteGlass für elektronische Glassysteme erhältlich, das sich nahtlos in die ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Intensivtür und den Türsturz mit UL-zertifizierten Komponenten integriert. Rauchschutztüren sind nach UL1784 zertifiziert erhältlich. Hinweis: Dieses Produkt ist bei ASSA ABLOY Entrance Systems – Nor"&"damerika erhältlich. Wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit an einen Vertreter in Ihrer Region.
    Spezifikation
    • Flush Bolt-Free breakout technology for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
      Smoke rated package certified to UL1784 (single slide only).
      Your choice of activation device including jamb or wall mounted, card reader or remote switch.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVersaMax_Tele_Touchless_OHC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Klassifizierung08 42 29.23
    • Format2014TitelSliding Automatic Entrances

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    Puerto Rico
    USA