Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Touchless – Aufputzmontage

Schiebetür ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Touchless – Aufputzmontage

Das ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Surface Mount Touchless-ICU-Türsystem öffnet sich automatisch für Patienten und Personal über eine im Türrahmen oder an der Wand montierte Sensortaste und ist damit ideal für den Einsatz in Intensivpflegebereichen geeignet. Es ermöglicht nicht nur einen komfortablen Zugang zum Intensivzimmer, sondern reduziert auch den Kontakt mit Türgriffen erheblich – ein wichtiger Beitrag zur Minimierung des Infektionsrisikos.
Spezifikation
  • Flush Bolt-Free breakout technology for convenient breakout.
    InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
    Smoke rated package certified to UL1784 (single slide only).
    Your choice of activation device including jamb or wall mounted, card reader or remote switch.
    MicroShield™ antimicrobial coating available.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVersaMax_Touchless_SM
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Klassifizierung08 42 29.23
  • Format2014TitelSliding Automatic Entrances

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
Puerto Rico
USA