Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY HS8010P High Speed Door

ASSA ABLOY HS8010P High Speed Door

Google-Übersetzung,

Das ASSA ABLOY HS8010P Schnelllauftor ist für Außenöffnungen in mittelgroßen Schwerlastbetrieben konzipiert. Es schützt Ihre Umgebung vor Zugluft, Feuchtigkeit, Staub und Schmutz.

Mit schneller Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit verbessert das Tor Ihren Verkehrsfluss, bietet Mitarbeiterkomfort und spart Energie.

Zur Erhöhung des Tageslichteinfalls kann der Torbehang mit Fenstern oder Sichtfenstern ausgestattet werden. Optional ist ein Behang mit erhöhter statischer Isolierung erhältlich.

Spezifikation
  • Ausstattungsmerkmale

    • Anwendungsbereich: Außen
    • Aufbau: Verzinkter Stahl (optional: Rostfreier Stahl)
    • Max. Größe (B x H): 5.500 mm x 5.500 mm
    • Antriebssystem: Einzigartiges Torantriebssystem
    • Farben: 11 Standardfarben: Weiß, Gelb, Grün, Orange, Rot, Grau, Verkehrsgrau B, Anthrazit, Schwarz, Blau, Enzianblau
    • Sicherheit: 
      • Fotozellen in den Seitenteilen
      • Flexibles weiches Abschlussprofil mit drahtlosem Erfassungsgerät
      • Crash- und Selbst-Reset-Funktion
    • Optionen:
      • Es sind verschiedene Optionen für Sichtfenster oder Insektengitter erhältlich.
      • Farbe von Trommel-, Seitenpfosten- und Motorabdeckung.

    Leistung

    • Betriebsgeschwindigkeit: Öffnen: bis zu 2,4 m/s*, Schließen: 1,2 m/s
    • Widerstand gegen Windlast: Klasse 3 (700 Pa (N/m²))**; Klasse 4 (1.000 Pa (N⁄m²)) für Tore bis zu einer Breite 4.000 mm x Höhe 5.500 mm**
    • Widerstand gegen eindringendes Wasser: Klasse 2 (50 Pa (N/m²))**
    • Luftdurchlässigkeit: Klasse 1 (24 m³/m²/h bei 50 Pa)**
    • Wärmedurchgang: 6,02 W/(m²K)
    • Leistungsprüfung: 1.000.000 Lastwechsel
    • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +40 °C

    * Je nach Torgröße

    ** Gilt nicht für Insektengitter

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa_a_hs8010_p
  • ProduktfamilieHigh Speed Doors
  • ProduktgruppeInterior Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer4
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets
  • Klassifizierung08 10 00
  • Format2014TitelDoors and Frames
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika