Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY HS8010 PL High Speed Door

ASSA ABLOY HS8010 PL High Speed Door

Google-Übersetzung,
Der ASSA ABLOY HS8010PL von ASSA ABLOY Entrance Systems ist für Außenöffnungen in großflächigen Schwerlastbetrieben konzipiert. Es schützt Ihre Umgebung vor Zugluft, Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Mit schneller Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit verbessert das Tor Ihren Verkehrsfluss, bietet Mitarbeiterkomfort und spart Energie. Albanien
Spezifikation
  • Schnelllauf-Rolltor ASSA ABLOY HS8010PL

    Das HS8010PL wurde für mittelgroße Öffnungen im Außenbereich und starke Beanspruchung entwickelt.

    Einzigartiges Torantriebssystem - das Torantriebssystem macht den Einsatz beschwerter Bodensektionen oder Federspann-Systeme überflüssig. Die einzigartige Seitenpfostentechnologie bietet an allen vier Seiten eine exzellente Abdichtung und verringert so den Wärmeverlust.

    Flexibler Torbehang ohne starre Teile.

    Flexibles weiches Abschlussprofil mit drahtlosem Erfassungsgerät.

    Breakaway- und Selbstrückstellungsfunktion

    Der Torbehang ist in 8 Standardfarben erhältlich und lichtdurchlässig.

    Optionales Fenster (640 x 580), PVC, Materialstärke 2,0 mm

    Der Motor mit Frequenzumwandler gewährleistet reibungslosen, zuverlässigen Betrieb.

    Der sanfte Start/Stopp verlängert die Lebensdauer des Motors erheblich.

    Das Tor hält Über- und Unterdruck in besonderen Bereichen stand.

    Fotozellen in den Seitenpfosten.


    Öffnungsgeschwindigkeit:

    je nach Torgröße bis zu bis zu 1,4 m/s.

    Schließgeschwindigkeit:

    0,6 m/s.

    Widerstand gegen Windlast:

    (EN 12424) Klasse 2 (450 Pa (N/m²),

    (EN 12424) Klasse 3 (700 Pa (N/m²)) für Tore bis zu B 6.000 mm x H 5.500 mm

     

    Widerstand gegen eindringendes Wasser:

    (EN 12425) Klasse 1, (30 Pa (N/m²) 15 Minuten Sprühwasser

     

    Luftdurchlässigkeit:

    (EN 12426) Klasse 1 (24 m³/m²/h bei 50 Pa)

     

    Thermischer Widerstand:

    (EN 12428)6,02 W/(m²K)

     

    Betriebstemperaturbereich:

    -20 °C bis +40 °C

     

    Torbehang:

    900 g/m² farbiges PVC, Materialstärke: 0,8 mm

     

    Antrieb:

    400 V 3-phasig 1,5 kW 3 x 16A

     

    Motorabdeckung:

    IP65

    Steuerung mit Display, Impuls-Taster Auf und Ab, Not-Halt-Pilztaster und mechanischem Hauptschalter.

     

    Schutzklasse der Steuerung:

    IP 54

     

    Lebensdauer:

    750.000 Lastwechsel

     

    Größen:

    (Breite min. / max.) 5500 mm / 9000 mm

    (Höhe min./max.) 2000 mm / 5500 mm    

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa_a_hs8010_pl
  • ProduktfamilieHigh Speed Doors
  • ProduktgruppeExterior Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika