Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY HS9020G high speed door
Archiviert

ASSA ABLOY HS9020G high speed door

The ASSA ABLOY HS9020G from ASSA ABLOY Entrance Systems is designed for interior applications. It offers perfect sealing thanks to a unique design. It requires very little space and protects your environment against drafts, humidity, dust and dirt. The operating speed combined with its sealing properties improves your traffic flow, provides employee comfort, and saves energy. Albany
Spezifikation
  • Schnelllauf-Rolltor ASSA ABLOY HS9020G

    Das HS9020G Schnelllauftor wurde für den Innenbereich entwickelt.

    Schwerkraftantriebssystem.

    Die einzigartige Seitenpfostentechnologie bietet an allen vier Seiten eine exzellente Abdichtung und verringert so den Wärmeverlust.

    Flexibler Torbehang ohne starre Teile.

    Flexibles weiches Abschlussprofil mit drahtlosem Erfassungsgerät.

    Breakaway- und Selbstrückstellungsfunktion

    Der Torbehang ist in 8 Standardfarben erhältlich und lichtdurchlässig.

    Verschiedene Fensteroptionen erhältlich, aus PVC, Materialstärke 2,0 mm.

    Der Motor mit Frequenzumwandler gewährleistet reibungslosen, zuverlässigen Betrieb.

    Der sanfte Start/Stopp verlängert die Lebensdauer des Motors erheblich.

    Das Tor hält Über- und Unterdruck in besonderen Bereichen stand.

    Fotozellen in den Seitenpfosten.

     

    Öffnungsgeschwindigkeit:

    je nach Torgröße bis zu bis zu 1,2 m/s (optional 2,0 m/s).

     

    Schließgeschwindigkeit:

    0,5 m/s.

    Widerstand gegen Windlast:

    (EN 12424) Klasse 1 (300 Pa (N/m²)). Maximale Windlast beim Schließen50 Pa (N/m²)

     

    Widerstand gegen eindringendes Wasser:

    (EN 12425) Klasse 2 (50 Pa (N/m²)) 20 Minuten Sprühwasser

     

    Luftdurchlässigkeit:

    (EN 12426) Klasse 1 (24 m³/m²/h bei 50 Pa)

     

    Thermischer Widerstand:

    (EN 12428)6,02 W/(m²K)

     

    Betriebstemperaturbereich:

    5 °C bis +40 °C

     

    Torbehang:

    900 g/m² farbiges PVC, Materialstärke: 0,8 mm

     

    Antrieb:

    220 V - 240 V 1-phasig 0,75 kW 16 A

     

    Motorabdeckung:

    IP65

     

    Steuerung:

    mit Display, Impuls-Taster Auf und Ab, Not-Halt-Pilztaster und mechanischem Hauptschalter.

     

    Schutzklasse der Steuerung:

    IP 54

     

    Lebensdauer:

    1.000.000 Lastwechsel

     

    Größen:

    (Breite min. / max.) 1000 mm / 4000 mm

    (Höhe min./max.) 2000 mm / 4000 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa_a_hs9020_g
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715