Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY HS9020GAT High Speed Clean Room Door

ASSA ABLOY HS9020GAT High Speed Clean Room Door

Google-Übersetzung,
Das ASSA ABLOY HS9020GAT von ASSA ABLOY Entrance Systems ist luftdicht und für Reinraumumgebungen geeignet. Es bietet eine perfekte Abdichtung dank eines einzigartigen Designs. Der ASSA ABLOY HS9020GAT benötigt nur wenig Platz und schützt Ihre Umgebung vor Zugluft, Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Albanien
Spezifikation
  • Schnelllauf-Rolltor ASSA ABLOY HS9020GAT

    Das HS9020GAT ist ein kompaktes, luftdichtes Tor - Typ Reinraumtor - mit integriertem Motor für den Innenbereich.

    Schwerkraftantriebssystem.

    Die einzigartige Seitenpfostentechnologie bietet an allen vier Seiten eine exzellente Abdichtung und verringert so den Wärmeverlust.

    Flexibler Torbehang ohne starre Teile.

    Flexibles weiches Abschlussprofil mit drahtlosem Erfassungsgerät.

    Breakaway- und Selbstrückstellungsfunktion

    Der Torbehang ist in 8 Standardfarben erhältlich und lichtdurchlässig.

    Verschiedene Fensteroptionen erhältlich, aus PVC, Materialstärke 2,0 mm.

    Der Motor mit Frequenzumwandler gewährleistet reibungslosen, zuverlässigen Betrieb.

    Der sanfte Start/Stopp verlängert die Lebensdauer des Motors erheblich.

    Das Tor hält Über- und Unterdruck in besonderen Bereichen stand.

    Fotozellen in den Seitenpfosten.

     

    Öffnungsgeschwindigkeit:

    je nach Torgröße bis zu bis zu 1,2 m/s (optional 2,0 m/s).

     

    Schließgeschwindigkeit:

    0,5 m/s

     

    Widerstand gegen Windlast:

    (EN 12424) Klasse 1 (300 Pa (N/m²)). Maximale Windlast beim Schließen 50 Pa (N/m²).

     

    Widerstand gegen eindringendes Wasser:

    (EN 12425) Klasse 2 (50 Pa (N/m²))

     

    Luftdurchlässigkeit:

    (EN 12426) Klasse 2 (12 m³/m²/h bei 50 Pa)

     

    Thermischer Widerstand:

    (EN 12428)6,02 W/(m²K)

     

    Betriebstemperaturbereich:

    5 °C bis +40 °C

     

    Torbehang:

    900 g/m² farbiges PVC, Materialstärke: 0,8 mm

     

    Antrieb:

    220 V - 240 V 1-phasig 0,75 kW 16 A

     

    Motorabdeckung:

    IP65

     

    Steuerung:

    mit Display, Impuls-Taster Auf und Ab, Not-Halt-Pilztaster und mechanischem Hauptschalter.

     

    Schutzklasse der Steuerung:

    IP 54

     

    Lebensdauer:

    1.000.000 Lastwechsel

     

    Größen:

    (Breite min. / max.) 1000 mm / 4000 mm

    (Höhe min./max.) 2000 mm / 4000 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa_a_hs9020_gat
  • ProduktfamilieHigh Speed Doors
  • ProduktgruppeCleanroom Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika