Unique ref.: | aa_a_hs9020_ghy |
---|---|
Marke: | ASSA ABLOY Entrance Systems |
Produkt Familie: | High speed door |
Produkt Gruppe: | Hygiene door |
Publishing Datum: | 2017-08-29 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Das schnelllaufende Rolltor ASSA ABLOY HS9020 GHY bietet dank seines einzigartigen Designs eine sehr gute Abdichtung. Es benötigt nur wenig Platz und schützt die Räumlichkeiten vor Zugluft, Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Der durch einen Frequenzumrichter gesteuerte Motor gewährleistet hohe Zuverlässigkeit und einen störungsfreien Betrieb. Diese Tortechnologie stellt außerdem sanftes Anfahren und Stoppen sicher. Die vielseitige Steuerung mit Schutzklasse IP54 lässt sich leicht bedienen und programmieren. Der mechanische Hauptschalter und der Not-Stopp machen die Steuerung bedienerfreundlich. Das übersichtliche Display bietet zahlreiche Informationen wie z.B. einfach abzulesende Lastwechselzähler.
Schnelllauf-Rolltor ASSA ABLOY HS9020GHY
Das HS9020GHY Schnelllauftor wurde für den Innenbereich in feuchten Umgebungen und die Lebensmittelindustrie mit ihren hohen Hygieneanforderungen entwickelt.
Schwerkraftantriebssystem.
Die einzigartige Seitenpfostentechnologie bietet an allen vier Seiten eine exzellente Abdichtung und verringert so den Wärmeverlust.
Flexibler Torbehang ohne starre Teile.
Flexibles weiches Abschlussprofil mit drahtlosem Erfassungsgerät.
Breakaway- und Selbstrückstellungsfunktion
Der Torbehang ist in 8 Standardfarben erhältlich und lichtdurchlässig.
Verschiedene Fensteroptionen erhältlich, aus PVC, Materialstärke 2,0 mm.
Der Motor mit Frequenzumwandler gewährleistet reibungslosen, zuverlässigen Betrieb.
Der sanfte Start/Stopp verlängert die Lebensdauer des Motors erheblich.
Das Tor hält Über- und Unterdruck in besonderen Bereichen stand.
Fotozellen in den Seitenpfosten.
Öffnungsgeschwindigkeit:
je nach Torgröße bis zu bis zu 1,2 m/s (optional 2,0 m/s).
Schließgeschwindigkeit:
0,5 m/s
Widerstand gegen Windlast:
(EN 12424) Klasse 1 (300 Pa (N/m²)). Maximale Windlast beim Schließen50 Pa (N/m²)
Widerstand gegen eindringendes Wasser:
(EN 12425) Klasse 2 (50 Pa (N/m²))
Luftdurchlässigkeit:
(EN 12426) Klasse 1 (24 m³/m²/h bei 50 Pa)
Thermischer Widerstand:
(EN 12428)6,02 W/(m²K)
Betriebstemperaturbereich:
5 °C bis +40 °C
Torbehang:
900 g/m² farbiges PVC, Materialstärke: 0,8 mm
Antrieb:
220 V - 240 V 1-phasig 0,75 kW 16 A
Motorabdeckung:
IP65
Steuerung:
mit Display, Impuls-Taster Auf und Ab, Not-Halt-Pilztaster und mechanischem Hauptschalter.
Schutzklasse der Steuerung:
IP 54
Lebensdauer:
1.000.000 Lastwechsel
Größen:
(Breite min. / max.) 1000 mm / 4000 mm
(Höhe min./max.) 2000 mm / 4000 mm
Produktbeschreibung: | https://www.assaabloyentrance.de/de/aaes/assaabloyentrancede/produkte/schn... |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.assaabloyentrance.de/de/aaes/assaabloyentrancede/produkte/schn... |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.assaabloyentrance.de/de/aaes/assaabloyentrancede/produkte/schn... |
Technische Beschreibung: | https://www.assaabloyentrance.de/AAES/PRODUCTS_2.1/PRODUCT-DOCUMENTATION/D... |
Anleitungsvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=9qgEo5pGtUQ&list=UUgiFKWIvNnKmXocLRwVWLuQ |
GTIN Code: | EN13241-1 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/assa-abloy-entrance/product/aa_a_hs9020_ghy
Material 1: | |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Sweden |
Hergestellt in: | Sweden |
BIMobject Kategorie: | Türen - Industrietore |
---|---|
IFC Klassifikation: | Door |
UNSPSC Name: | Doors |
UNSPSC Code: | 301715 |
Uniclass 1.4 Code: | JL20 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Doors |
Uniclass 2.0 Code: | PR-59-23-38 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | High Speed Doorsets |
NBS Reference Code: | 59-23-38 |
NBS Reference Beschreibung: | High Speed Doorsets |
Click these links for more information from AEC Daily
Name | Wert |
---|---|
Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp |
BIMobject®