Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY RR300 Clean Room Door
ASSA ABLOY RR300 Clean Room Door
ASSA ABLOY RR300 Clean Room Door
ASSA ABLOY RR300 Clean Room Door

    ASSA ABLOY RR300 Clean Room Door

    4.3 von 5 Sternen4.3(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die ASSA ABLOY RR300 Reinraum-Hochtür wurde speziell für anspruchsvolle Reinraumumgebungen entwickelt, in denen Hygiene und Sauberkeit unerlässlich sind. Das schnelle Öffnen und Schließen der ASSA ABLOY Reinraumtüren verhindert einen unerwünschten Luftaustausch mit Schmutzpartikeln, was zu einer geringen Filterbelastung und einer erhöhten Reinraumwirtschaftlichkeit führt. Die Tür kann optional mit einem berührungslosen integrierten Aktuator geliefert werden, der es ermöglicht, die Tür mit einer einfachen Handbewegung zu öffnen. Dadurch wird das Risiko verringert, dass Verunreinigungen zwischen Ihre Hand und die Türseitenrahmen gelangen.

    Die Reinraumtauglichkeit wurde vom Fraunhofer Institut geprüft. Dieses hochwertige Schnelllauftor ist ideal geeignet für die Abtrennung von Reinräumen nach DIN EN ISO 14644-1 Klasse 5. Das Design entspricht der GMP-gerechten Ausführung nach Klasse C.

    Spezifikation
    • Standardausstattung

      Abmessungen:

      • Lichte Breite (LB): 1.000 - 3.500 mm
      • Lichte Höhe (LH): 1.000 - 3.500 mm
      • Bereich: 1,0–12,25 m²

      Widerstand gegen Windlast: Max. Druckdifferenz 50 Pa (nicht auf dem Toretikett angegeben)

      Luftdurchlässigkeit: 21 m³/h bei einer Druckdifferenz von 25 Pa für das Tor LB 1500 x LH 2000 mm (nicht auf dem Toretikett angegeben)

      Lärmbelastung: <70dB (A)

      Torbehang:

      • Transparentes PVC (1,4 mm) mit vertikalen farbigen Streifen aus PVC (0,5 mm)
      • Lichte Breite: ≤1270 mm: kein senkrechter Mittelstreifen
      • Lichte Breite: 1.271 – 2.400 mm 1 vertikaler Mittelstreifen
      • Lichte Breite: 2.401 – 3.500 mm 2 vertikale Mittelstreifen
      • Lichte Breite: >3.500 mm: 3 vertikale MIttelstreifen
      • Farben für vertikale und horizontale Streifen (nicht silikonfrei, nach RAL):
      • weiß (RAL 9016), wenn nicht angegeben: weiß

      Seitenführungen: Edelstahl mit Kopfplatte und Lichtschranke (Empfänger/Sender)

      Seitenführungsabdeckung: Edelstahl (für alle Tore mit Seitenführungen aus Edelstahl)

      Windverstärkung: Windschutzleisten an den Torblattseiten montiert

      Abdeckung obere Laufrolle: Edelstahl, 6° (für alle Tore mit Seitenführungen aus Edelstahl)

      Motorabdeckung: Edelstahl, 6° (für alle Tore Typ RR300 Clean)

      Obere Laufrolle: Aluminium Durchmesser 115 mm mit Edelstahlplatten und Wellen aus Edelstahl

      Dichtung obere Laufrolle: Edelstahlprofil, auch für die Giebelführung am Sturz verwendet

      Bodenträger: Edelstahl mit selbstprüfender Sicherheitsleiste im Gummiprofil; Kabelkette im Seitenrahmen (Bodenträger immer in Edelstahl, wenn Seitenrahmen aus Edelstahl)

      Sicherheitsvorrichtung: Lichtschranke in der Torlinie (280 mm über dem Boden)

      Einbauort: Innerhalb oder außerhalb des Bereichs mit Überdruck

      Antriebseinheit: MCC: GfA Getriebemotor 0,75 kW mit Sicherheitsfangvorrichtung und Encoder. Verfügbar für rechte und linke Seite. (Falls nicht angegeben: rechte Seite)

      Notöffnung: Das Tor kann manuell über eine Kurbel geöffnet werden

      Öffnungs-/Schließgeschwindigkeit: MCC max. 2,0/1,0 m/s

      Steuergehäuse:

      • MCC, modularer Frequenzumwandler (Vector Control), integriert unter der oberen Laufrolle. Grafik-Display im Seitenrahmen auf der Antriebsseite integriert (nur für DH≥1730 mm). Combibox nicht verfügbar. MCC im Steuergehäuse nicht verfügbar
      • DH < 1730 mm: Display zur Wandmontage
      • MCC Erweiterungsbox einsetzbar

      Stromversorgung (MCC):

      • 3/(N)/PE 380 V, 50/60 Hz (+-10 %)
      • 3/(N)/PE 400 V, 50/60 Hz (+-10 %)
      • 3/(N)/PE 415 V, 50/60 Hz (+-10 %)
      • 3/(N)/PE 440 V, 50/60 Hz (+-10 %)
      • 3/(N)/PE 460 V, 50/60 Hz (+-10 %)
      • 3/(N)/PE 480 V, 50/60 Hz (-10 %/+5 %)

      Die vollständige technische Beschreibung dieses Produkts finden Sie auf der Produktseite.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraa_a_RR300C
    • ProduktfamilieHigh Speed Doors
    • ProduktgruppeCleanroom Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 33 23.13
    • Format2014TitelOverhead Rapid Coiling Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 19 21
    • OmniClassTitelOverhead Composite Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika