ASSA ABLOY SL500 F, Robuste Rahmenschiebetüranlage, 1-flügelig mit Seitenteil

Unique ref.: ADS_2_WM
Marke: ASSA ABLOY Entrance Systems
Produkt Familie: Automatic Sliding Doors
Produkt Gruppe: ASSA ABLOY Frame - Standard Profiles
Publishing Datum: 2017-08-29
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Robuste Rahmen-Schiebetüranlage für anspruchsvolle Bereiche mit hohen Verkehrsströmen
Die automatische Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Frame ist eine robuste und widerstandsfähige Lösung, die perfekt für Außeneingänge ist. Die robusten Rahmenprofile aus Aluminium sind ideal für Eingänge mit hohem Durchlauf, wo Stoßbelastungen in Betracht zu ziehen sind. Dies gilt etwa für Umgebungen im Einzelhandel mit einem hohen Durchlauf an Einkaufswagen sowie in Eingängen von Flughäfen und Krankenhäusern, wo Gepäckwagen, Koffer und Rollstühle verwendet werden. Der robuste Rahmen hält auch hohem Wind- und Stapeldruck stand.

Die ASSA ABLOY SL500 Frame Türanlage ist als beidseitig oder einseitig öffnende Tür lieferbar und wird komplett mit Türblatt, Sicherheitsvorrichtungen, Zugangkontrolloptionen und, bei Bedarf, mit Seitenteilen und Oberlichten geliefert. Sie ist zur Träger- oder zur Wandmontage erhältlich und die robusten Aluminiumprofile sind natur-eloxiert und serienmäßig mit 6 mm laminiertem Glas verglast.
Enge Durchgänge und Fluchtwege
Wo der seitliche Platz beschränkt ist, bietet sich eine teleskopische Anordnung an. Sie ist ideal für enge Durchgänge, da sie die Öffnungsbreite maximal ausnutzt.
Das System bietet eine optionale Break-out-Funktion und erlaubt bei Notfällen den Ausgang durch die gesamte Türöffnung und die Seitenteile.
Nachhaltigkeit
Die ASSA ABLOY SL500 Frame Türanlage kann den Energiebedarf für Heizung oder Kühlung eines Gebäudes vermindern. Das bedeutet für die Kunden geringere Kosten und eine bessere CO2-Bilanz. Es ist optional mit 22 oder 40 mm starkem Thermoglas, wärmegedämmten Profilen, extra eng anliegenden Bürsten und zusätzlichen Sensoren für fein abgestimmte Öffnungs- und Schließzeiten erhältlich, die seine Energie sparenden Eigenschaften weiter verbessern und gleichzeitig eine hohe Sicherheit am Eingang gewährleisten.

Produktbeschreibung: 1-flg. Automatische Schiebetüranlage Typ ASSA ABLOY

SL510F / SL500F Frame mit Seitenteil (optional Oberlicht)

 Einflügelige Automatik-Schiebetür robust gerahmt, Trägermontage, mit Seitenteil. Antrieb und Seitenteil wird an dem werksseitigen Träger montiert und im Lichten der bauseitigen Wand montiert. Geprüft und zugelassen nach EN 16005, DIN 18650-1, 2, jeweils neueste Auflage, AutSchR, ASR A1.7 und A2.3.

 Technik: Modularer busgesteuerter Antrieb, auswechselbare Laufschiene, Netzanschluss 100V AC bis max. 240V, AC; 50/60Hz.

verkehrsabhängige Öffnungsbreite, Offenhaltezeit 0 - 60 s

Funktionen: Aus, Automatik, Ausgang, Daueroffen, Teiloffen, push & go (deaktivierbar)

 

Einbauort:. Innentür Aussentür

 

Antriebsabmessungen, bitte auswählen: SL510: Höhe 100mm, Tiefe 198mm SL500: Höhe 150mm, Tiefe 123mm Anlagenbreite 2000mm - 3000mm Anlagenhöhe 2000mm - 3100mm, + Oberlicht 250mm - 1000mm Lichtes Durchgangsmaß Breite: von 886 mm bis 1386 mm Lichtes Durchgangsmaß Höhe: von 1883 mm bis 2983 mm max. Flügelgewicht beachten Abmessung lichte Rohbauöffnung (B x H): x mm Abmessung lichtes Durchgangsmaß (B x H): x mm

 

Öffnungsrichtung von innen, bitte auswählen: nach links schiebend nach rechts schiebend

 

Oberlicht, bitte auswählen: einteilig zweiteilig, mittig geteilt dreiteilig, ¼; ½; ¼

 

Montageuntergrund: Mauerwerk / Beton sonstiges:

Oberflächen, bitte auswählen: RAL (nach Wahl): Eloxal: E6/EV1: Schutzflügel, bitte auswählen, wenn erforderlich: Schutzflügel Standard gerahmt schwenkbar, Pfostenmontage Schutzflügel Ganzglas, drehbar, eingebaut in P-R-Konstruktion Schutzflügel Ganzglas, drehbar, Bodenmontage Schutzflügel schiebbar (Einsatz bei Warensicherungssystemen)

Bautiefe: 48 mm Ansichtsbreiten Flügelrahmen: sichtbar oben: 60 mm vertikale Profile: 85 mm Sockelhöhe: 100 mm

optional Sockel 178 mm hoch optional Mittelsprosse 70mm hoch

optional Mittelsprosse 150mm hoch

Verglasung:

VSG / ESG 6mm / 8mm

 

Standard-Ausstattung: Impulsgeber: 2 Stück Kombinationssensor, Präsenz und Bewegung, richtungserkennend, inkl. Absicherungsvorhängen, selbst überwacht, zum Personenschutz im lichten Durchgang, Programmschalter OMS 55x55 mm Aufputz / Unterputz Zubehör, bitte auswählen: 

Tight Seal (Zugluftverringerung / Energieeinsparung, -20mm lichte Höhe, Bodenunebenheit

max. + / -3mm) Präsenzsensor für Nebenschließkante (bei Unterschreitung der Mindestabstände) alternativ Programmschalter Aufputz / Unterputz mit Schlüssel elektromechanisches Schloss, benötigt Schlüsselschalter Kit zum Anschluss an Alarmanlagen/Türposition oder andere Auswerteeinrichtungen

Anschluss Brandmeldeanlage zus. Programmschalter OMS: bis 5 Türen gleichzeitig, duale Steuerung, Master / Slave, bis

500m Kabellänge kugelgelagerte Laufrollen, wahlweise Silent, extra Silent (max. Flügelwichte beachten)

 

Zubehörpositionen für Flucht und Rettungswegtüren:

Zusätzlich zu den in der Hauptposition enthaltenen Zubehören erforderlich:

Platine MCU-ER und 24-V-Batterie

Überwachte Anwesenheitssensoren und Überwachung des inneren Impulses

Doppelmotor redundant gemäß DIN 18650

Wenn zutreffend, überwachter Impuls für seitliche Anwesenheitssensoren


Material 1: Aluminium
Material 2: Glass
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Czech Republic

BIMobject Kategorie: Doors - Sliding
IFC Klassifikation: Beam
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Code: L411
Beschreibung: Doors
Code: PR-59-23
Beschreibung: Doorsets
Code: 59-23
Beschreibung: Doorsets
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Name Wert
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Name Wert
Colour Aluminum / Silver
Material Aluminium 21.58% Plastics 8.57% Glass 60.44%
Shape Rectangular

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 6/19/2012T8:00:00 AM
Description Automatic sliding door system
Name Besam SL500
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Accessibility Performance Pedestrian access
Asset Type Fixed
Category Pr_75_30_23_05
Code Performance P21
Colour Aluminum / Silver
Constituents Operator, color, glass, frames, locks
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 6/19/2012T8:00:00 AM
Description Automatic sliding door system
Duration Unit Year
Features Sliding door solutions including overhead concealed, surface mount, telescopic and all glass. Sustainable door solutions to reduce air infiltration and save energy costs.
Finish Aluminum & glass
Manufacturer info.uk.aaes@assaabloy.com
Material Aluminium 21.58% Plastics 8.57% Glass 60.44%
Model Number 1009380-1PS-15
Model Reference Frame single sliding door with fixed panel - surface mounted
Name Besam SL500
Replacement Cost 2
Shape Rectangular
Size max 3000 x 3000 mm standard
Warranty Description Suppliers Warranty
Warranty Duration Unit Year
Warranty Guarantor Labour info.uk.aaes@assaabloy.com
Warranty Guarantor Parts info.uk.aaes@assaabloy.com
Powered by BIMobject®