ASSA ABLOY SL500 / SL510, robuste Rahmenschiebetüranlage, Zweiflügelig

Unique ref.: ADS_2PB_WM
Marke: ASSA ABLOY Entrance Systems
Produkt Familie: Automatic Sliding Doors
Produkt Gruppe: ASSA ABLOY Frame - Standard Profiles
Publishing Datum: 2017-08-29
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)

Das automatische Rahmen-Schiebetürsystem ist eine robuste und widerstandsfähige Lösung, die perfekt für Außeneingänge und anspruchsvolle Bereiche geeignet ist. Dank der Zuverlässigkeit, Sicherheit und starken Robustheit ist das Rahmen-Schiebetürsystem auch den Herausforderungen stark frequentierter Eingängen gewachsen.  


Jede unserer Automatiktüren punktet mit allgemeinen Vorteilen, wie hoher Sicherheit, bestem Komfort, Barrierefreiheit und erhöhter Energieeffizienz, doch das ASSA ABLOY Rahmen-Schiebetürsystem überzeugt außerdem durch seine enorme Robustheit. Dementsprechend sind die widerstandsfähigen Rahmenprofile der Tür aus Aluminium ideal für Eingänge mit hohem Durchgangsverkehr geeignet, da bei diesen Stoßbelastungen stets in Betracht zu ziehen sind. Dies gilt etwa für Umgebungen im Einzelhandel mit einem hohen Durchlauf an Einkaufswagen sowie in Eingängen von Flughäfen und Krankenhäusern, wo beispielsweise Gepäckwagen, Koffer und Rollstühle die Tür regelmäßig passieren. Doch einen Stoß von Passanten, Koffern o.ä. steckt das robuste ASSA ABLOY  Rahmen-Schiebetürsystem ungeachtet weg. Der robuste Rahmen für automatische Schiebetüren hält außerdem auch hohen Wind- und Differenzdrücken stand.

Produktbeschreibung: Typ ASSA ABLOY SL500 / SL510

Einflügelige Automatik-Schiebetür robust gerahmt, Sturzmontage, ohne Seitenteile. Der Antrieb wird im Sturzbereich der bauseitigen Wand montiert, der Flügel läuft über die seitliche Wand. Geprüft und zugelassen nach EN 16005, DIN 18650-1, 2, jeweils neueste Auflage, AutSchR, ASR A1.7 und A2.3.

 

Technik: Modularer busgesteuerter Antrieb, auswechselbare Laufschiene, Netzanschluss 100V AC bis max. 240V, AC; 50/60Hz.

verkehrsabhängige Öffnungsbreite, Offenhaltezeit 0 - 60 s Funktionen: Aus, Automatik, Ausgang, Daueroffen, Teiloffen, push & go (deaktivierbar)

 

Einbauort:

Innentür Aussentür

 

Antriebsabmessungen, bitte auswählen: SL510: Höhe 100mm, Tiefe 198mm SL500: Höhe 150mm, Tiefe 123mm Lichtes Durchgangsmaß Breite: von 878 mm bis 1500 mm Lichtes Durchgangsmaß Höhe: von 1900 mm bis 3000 mm max. Flügelgewicht: 1 x 240kg Abmessung lichtes Durchgangsmaß (B x H): x mm

 

Öffnungsrichtung von innen, bitte auswählen: nach links schiebend nach rechts schiebend

 

Montageuntergrund, bitte auswählen: Mauerwerk / Beton Fenster / Fassade: Hersteller: sonstiges:

Schutzflügel, bitte auswählen, wenn erforderlich: Schutzflügel Standard gerahmt schwenkbar, Pfostenmontage Schutzflügel Ganzglas, drehbar, eingebaut in P-R-Konstruktion Schutzflügel Ganzglas, drehbar, Bodenmontage Schutzflügel schiebbar (Einsatz bei Warensicherungssystemen)

 

Oberflächen, bitte auswählen: RAL (nach Wahl): Eloxal: E6/EV1 Bautiefe: 48 mm Ansichtsbreiten Flügelrahmen: sichtbar oben: 60 mm vertikale Profile: 85 mm Sockelhöhe: 100 mm optional Sockel 178 mm hoch optional zus. Mittelsprosse 70mm hoch

optional zus. Mittelsprosse 150mm hoch

Verglasung:

VSG / ESG 6mm / 8mm

 

Standard-Ausstattung: Impulsgeber: 2 Stück Kombinationssensor, Präsenz und Bewegung, richtungserkennend, inkl. Absicherungsvorhängen, selbst überwacht, zum Personenschutz im lichten Durchgang, Programmschalter OMS 55x55 mm Aufputz / Unterputz Zubehör, bitte auswählen:

Tight Seal (Zugluftverringerung / Energieeinsparung, -20mm lichte Höhe, Bodenunebenheit

max. + / -3mm) Präsenzsensor für Nebenschließkante (bei Unterschreitung der Mindestabstände) alternativ Programmschalter Aufputz / Unterputz mit Schlüssel elektromechanisches Schloss, benötigt Schlüsselschalter Kit zum Anschluss an Alarmanlagen/Türposition oder andere Auswerteeinrichtungen

Anschluss Brandmeldeanlage zus. Programmschalter OMS: bis 5 Türen gleichzeitig, duale Steuerung, Master / Slave, bis

500m Kabellänge kugelgelagerte Laufrollen, wahlweise Silent, extra Silent (max. Flügelwichte beachten)

 

Zubehörpositionen für Flucht und Rettungswegtüren

Zusätzlich zu den in der Hauptposition enthaltenen Zubehören erforderlich:

Platine MCU-ER und 24-V-Batterie

Überwachte Anwesenheitssensoren und Überwachung des inneren Impulses

Doppelmotor redundant gemäß DIN 18650

Wenn zutreffend, überwachter Impuls für seitliche Anwesenheitssensoren


Material 1: Aluminium
Material 2: Glass
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Czech Republic

BIMobject Kategorie: Doors - Sliding
IFC Klassifikation: Beam
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Code: L411
Beschreibung: Doors
Code: PR-59-23
Beschreibung: Doorsets
Code: 59-23
Beschreibung: Doorsets
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Name Wert
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Name Wert
Colour Aluminum / Silver
Material Aluminium 21.58% Plastics 8.57% Glass 60.44%
Shape Rectangular

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 6/19/2012T8:00:00 AM
Description Automatic sliding door system
Name Besam SL500
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Accessibility Performance Pedestrian access
Asset Type Fixed
Category Pr_75_30_23_05
Code Performance P21
Colour Aluminum / Silver
Constituents Operator, color, glass, frames, locks
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 6/19/2012T8:00:00 AM
Description Automatic sliding door system
Duration Unit Year
Features Sliding door solutions including overhead concealed, surface mount, telescopic and all glass. Sustainable door solutions to reduce air infiltration and save energy costs.
Finish Aluminum & glass
Manufacturer info.uk.aaes@assaabloy.com
Material Aluminium 21.58% Plastics 8.57% Glass 60.44%
Model Number 1009380-1PS-15
Model Reference Frame double sliding door - surface mounted
Name Besam SL500
Replacement Cost 2
Shape Rectangular
Size max 3000 x 3000 mm standard
Warranty Description Suppliers Warranty
Warranty Duration Unit Year
Warranty Guarantor Labour info.uk.aaes@assaabloy.com
Warranty Guarantor Parts info.uk.aaes@assaabloy.com
Powered by BIMobject®