ASSA ABLOY SL500 S, feingerahmtes Schiebetürsystem, 2-Flügelig ohne Seitenteile, Wandmontage

Unique ref.: ADS_S2PB_WM
Marke: ASSA ABLOY Entrance Systems
Produkt Familie: Automatic Sliding Doors
Produkt Gruppe: ASSA ABLOY Slim - Narrow Profile
Publishing Datum: 2017-08-29
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)

ASSA ABLOY SL 500 Slim Schiebetüranlagen für ästhetisch ansprechende Eingänge
Es gibt Anlagen, wo Schiebetüren nicht nur praktisch sein, sondern auch gut aussehen sollen. So kommt es bei Einkaufszentren und Luxushotels häufig auf den ersten Eindruck an.

Die ASSA ABLOY SL 500 Slim Schiebetüranlage ermöglicht den Einbau einer ästhetisch ansprechenden und zugleich höchst funktionalen Eingangslösung. Sie ist rundum mit einem schlanken Aluminiumprofil versehen und reduziert das Gewicht und die Stellfläche der Türblätter. Das optimiert die Platzausnutzung und verbessert das ästhetische Erscheinungsbild der Anlage.

Die ASSA ABLOY SL500 Slim Türanlage ist als beidseitig oder einseitig öffnende Tür lieferbar und wird komplett mit Türblatt, Sicherheitsvorrichtungen, Zugangkontrolloptionen und, bei Bedarf, mit Seitenteilen und Oberlichten geliefert. Sie ist zur Träger- oder zur Wandmontage erhältlich und die robusten Aluminiumprofile sind natur eloxiert und serienmäßig mit 8 mm laminiertem Glas verglast.
Enge Durchgänge und Fluchtwege
Wo der seitliche Platz beschränkt ist, bietet sich eine teleskopische Anordnung an. Diese ist ideal für enge Durchgänge, da sie die freie Öffnungsbreite maximal ausnutzt. Die ASSA ABLOY SL500 Slim Anlage bietet eine optionale Break-out-Funktion und erlaubt bei Notfällen den Ausgang durch die gesamte Türöffnung und die Seitenteile.
Nachhaltigkeit
Die ASSA ABLOY SL500 Slim Anlage kann den Energiebedarf für Heizung oder Kühlung eines Gebäudes vermindern. Das bedeutet für die Kunden geringere Kosten und eine bessere CO2-Bilanz. Es ist optional mit Thermoglas, wärmegedämmten Profilen, extra eng anliegenden Bürsten und zusätzlichen Sensoren für fein abgestimmte Öffnungs- und Schließzeiten erhältlich, die seine Energie sparenden Eigenschaften weiter verbessern und gleichzeitig eine hohe Sicherheit am Eingang gewährleisten.

2-lfg. Automatische Schiebetüranlage Typ ASSA ABLOY

SL510S / SL500S Slim ohne Seitenteile

Zweiflügelige Automatik-Schiebetür feingerahmt, Sturzmontage, ohne Seitenteile. Der Antrieb wird im Sturzbereich der bauseitigen Wand oder Fassaden-/Fensterkonstruktion montiert, die Flügel laufen über die seitliche Wand. Geprüft und zugelassen nach EN 16005, DIN 18650-1, 2, jeweils neueste Auflage, AutSchR, ASR A1.7 und A2.3.

 

Technik: Modularer busgesteuerter Antrieb, auswechselbare Laufschiene, Netzanschluss 100V AC bis max. 240V, AC; 50/60Hz.

verkehrsabhängige Öffnungsbreite, Offenhaltezeit 0 - 60 s Funktionen: Aus, Automatik, Ausgang, Daueroffen, Teiloffen, push & go (deaktivierbar)

 

Einbauort: Innentür Aussentür

 

Antriebsabmessungen, bitte auswählen: SL510: Höhe 100mm, Tiefe 198mm SL500: Höhe 150mm, Tiefe 123mm Lichtes Durchgangsmaß Breite: von 913 mm bis 2838 mm Lichtes Durchgangsmaß Höhe: von 1950 mm bis 3000 mm max. Flügelgewicht 2 x 200 kg Abmessung lichtes Durchgangsmaß (B x H): x mm

 

Montageuntergrund, bitte auswählen: Mauerwerk / Beton Pfosten-Riegel / Fenster, Hersteller: sonstiges:

 

Schutzflügel, bitte auswählen, wenn erforderlich: Schutzflügel Standard gerahmt schwenkbar, Pfostenmontage Schutzflügel Ganzglas, drehbar, eingebaut in P-R-Konstruktion Schutzflügel Ganzglas, drehbar, Bodenmontage Schutzflügel schiebbar (Einsatz bei Warensicherungssystemen)

Oberflächen, bitte auswählen: RAL (nach Wahl): Eloxal: E6/EV1 Bautiefe: 20 mm Ansichtsbreiten Flügelrahmen: sichtbar oben: 50 mm vertikale Profile: 23mm Sockelhöhe: 80 mm

Verglasung:

VSG / ESG 8mm/10mm/12mm (nach Statik)

 

Standard-Ausstattung: Impulsgeber: 2 Stück Kombinationssensor, Präsenz und Bewegung, richtungserkennend, inkl. Absicherungsvorhängen, selbst überwacht, zum Personenschutz im lichten Durchgang, Programmschalter OMS 55x55 mm Aufputz / Unterputz Zubehör, bitte auswählen: 

Tight Seal (Zugluftverringerung / Energieeinsparung, -20mm lichte Höhe, Bodenunebenheit

max. + / -3mm) Präsenzsensor für Nebenschließkante (bei Unterschreitung der Mindestabstände) alternativ Programmschalter Aufputz / Unterputz mit Schlüssel elektromechanisches Schloss, benötigt Schlüsselschalter Kit zum Anschluss an Alarmanlagen/Türposition oder andere Auswerteeinrichtungen

Anschluss Brandmeldeanlage zus. Programmschalter OMS: bis 5 Türen gleichzeitig, duale Steuerung, Master / Slave, bis

500m Kabellänge kugelgelagerte Laufrollen, wahlweise Silent, extra Silent (max. Flügelwichte beachten)

Bodenschloss innenschließend / durchschließend

 

Zubehörpositionen für Flucht und Rettungswegtüren:

Zusätzlich zu den in der Hauptposition enthaltenen Zubehören erforderlich:

Platine MCU-ER und 24-V-Batterie

Überwachte Anwesenheitssensoren und Überwachung des inneren Impulses

Doppelmotor redundant gemäß DIN 18650

Wenn zutreffend, überwachter Impuls für seitliche Anwesenheitssensoren


Material 1: Aluminium
Material 2: Glass
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Czech Republic

BIMobject Kategorie: Doors - Sliding
IFC Klassifikation: Beam
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Code: L411
Beschreibung: Doors
Code: PR-59-23
Beschreibung: Doorsets
Code: 59-23
Beschreibung: Doorsets
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Name Wert
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Name Wert
Colour Aluminum / Silver
Material Aluminium 21.58% Plastics 8.57% Glass 60.44%
Shape Rectangular

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 6/19/2012T8:00:00 AM
Description Automatic sliding door system
Name Besam SL500
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Accessibility Performance Pedestrian access
Asset Type Fixed
Category Pr_75_30_23_05
Code Performance P21
Colour Aluminum / Silver
Constituents Operator, color, glass, frames, locks
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 6/19/2012T8:00:00 AM
Description Automatic sliding door system
Duration Unit Year
Features Sliding door solutions including overhead concealed, surface mount, telescopic and all glass. Sustainable door solutions to reduce air infiltration and save energy costs.
Finish Aluminum & glass
Manufacturer info.uk.aaes@assaabloy.com
Material Aluminium 21.58% Plastics 8.57% Glass 60.44%
Model Number 1009380-1PS-15
Model Reference Slim double sliding door - surface mounted
Name Besam SL500
Replacement Cost 2
Shape Rectangular
Size max 3000 x 3000 mm standard
Warranty Description Suppliers Warranty
Warranty Duration Unit Year
Warranty Guarantor Labour info.uk.aaes@assaabloy.com
Warranty Guarantor Parts info.uk.aaes@assaabloy.com
Powered by BIMobject®