Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY HS7080

ASSA ABLOY HS7080

Google-Übersetzung,

Die ASSA ABLOY HS7080 Türen bieten zuverlässige Leistung und Langlebigkeit für Ihre Außentürbedürfnisse. Dank der Gravity-Technologie bieten sie optimalen Schutz vor Umwelteinflüssen. Ideal für mittelgroße Außenöffnungen, gewährleisten sie einen reibungslosen Verkehrsfluss und optimale Klimatisierung. Die Dichtungen schützen vor Wind, Regen, Schnee und Schmutz. Ausgelegt für durchschnittliche bis intensive Nutzung, erfüllen diese Türen zuverlässig alle Anforderungen an Außentüren.

Spezifikation
    • Options:
    • Features

      • Area of use: Outside
      • Structure: Galvanized steel[PE2]
      • Max size (W x H): 4500 mm x 4500 mm
      • Drive system: Unique Power Drive
      • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey, anthracite, black, blue, gentian blue
      • Safety:
      • Light barrier Type E
      • Flexible soft bottom beam
      • Break-away and self-reset function
        • Different vision and insect screen options are available.
        • Colour of drum cover, side column cover, motor cover.


        Performance

        • Operating speed: Opening: up to 1,2 m/s *; Closing: 0,8 m/s
        • Wind load resistance: Up to Class 4 (1000 Pa (N⁄m²))* **
        • Water penetration: NPD
        • Air permeability: NPD
        • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
        • Performance Test: 1.000.000 cycles
        • Temperature working range: -15 °C to +50 °C

        * Depending on door size

        ** Not applicable for insect screens

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerassa-abloy-hs7080
    • ProduktfamilieHigh Speed Doors
    • ProduktgruppeExterior Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore