Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DL6020TI Teledock Isodock Leveller
ASSA ABLOY DL6020TI Teledock Isodock Leveller

    ASSA ABLOY DL6020TI Teledock Isodock Leveller

    Google-Übersetzung,

    Minimieren Sie Energieverluste in Kühlhäusern mit dem ASSA ABLOY Teledock Isodock

    Das Teledock Isodock wurde speziell für Kühlhäuser entwickelt, um eine unterbrechungsfreie Temperaturkette beim Be- und Entladen zu gewährleisten. Im geschlossenen Zustand ist es von unten optimal abgedichtet und verhindert so das Eindringen von kalter oder warmer Luft. Diese Konstruktion ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 75 % im Vergleich zu herkömmlichen Andocksystemen.

    Darüber hinaus ist das Teledock-Isodock so konstruiert, dass die Aufprallkräfte andockender Fahrzeuge vom Gebäudeboden absorbiert werden. Beschädigungen am Gebäude werden durch Puffer vermieden. Das frostsichere Fundament ist vom Gebäudeboden lediglich durch einen Spalt für das Sektionaltor getrennt – nicht als separates Gebäudeteil. Dadurch lassen sich aufwendige Baukonstruktionen vermeiden.

    Das innovative und einzigartige Docking-Steuerungssystem der ASSA ABLOY 950-Serie ermöglicht die präzise Steuerung von Laderampe, Laderampenüberdachung und Tor – alles über eine einzige Steuereinheit. Dank weniger, selbsterklärender Tasten ist die Bedienung kinderleicht. Separate Steuereinheiten oder aufwendige Verkabelungen sind nicht mehr erforderlich.

    Die ASSA ABLOY DL6020TI Teledock Isodock ist eine energiesparende Teleskop-Laderampe für Kühlhäuser. Sie wird als vormontierte, installationsfertige Einheit inklusive Bodenisolierung geliefert. Die Rampe wird einfach in die vorbereitete Grube gehoben.

    Spezifikation
    • Teledock Isodock ASSA ABLOY DL6020TI

      Das DL6020TI Teledock Isodock ist die optimale Energiespar-Lösung zum Be- und Entladen in Lieferketten mit regulierter Temperatur. Der Vorschub überbrückt den Spalt zwischen Rampe und Fahrzeugboden genau. Die Überladebrücke wird mit einer Polyurethan-gefüllten Isolierung geliefert, durch die eine Kostenersparnis von bis zu 75% erreicht werden kann.

       

      Integrierter Montagerahmen in Winkelausführung mit Mauerankern (T-Rahmen)

      Elektrohydraulische Hubvorrichtung mit zwei Hubzylindern

      Ein Hydraulikzylinder für stufenlosen Vorschub des Auflagers

      Automatische, bedienungsunabhängige Schwimmstellung

      Drei-Knopf-Steuerung mit genormtem Hauptschalter, inkl. Kontakt zur Verriegelung Tor/ Überladebrücke

      Druckknopf zum kontrollierten Anheben des Plateaus

      Druckknopf zum kontrollierten Positionieren des Auflagers auf der Lkw Ladefläche

      Impuls-Auto-Taster zum Zurückfahren der Überladebrücke in die Ruhestellung

      Hydraulischer Notstopp in jeder Arbeitsstellung

      Selbsttätige Plateauverwindung zur Anpassung an die Lkw Ladefläche

      Seitliche Schutzbleche mit Warnmarkierung sowohl über als auch unter Rampenniveau

      Inkl. interner Verdrahtung mit Steckverbindungen innenliegend

      Stromversorgung durch Fremdfirma

      Schutzklasse der Steuerung IP 54

      Die Überladebrücke erfüllt die Anforderungen der meisten Verladevorgänge und alle Regelungen und Bestimmungen der europäischen Norm EN 1398

      EPDM-Spaltabdichtung dreiseitig umlaufend

       

       

      Abmessungen:

      Nennlängen: 2000 / 2500 / 3000 mm

      Nennbreiten: 2000 / 2200 mm

       

      Max. Traglast:

      60 kN (6 t)

      Oberfläche:

      Oberfläche lackiert in Standardfarbe RAL 5010, Lackschicht 80 µm

      Auflager:

      Vorschublänge 1.000mm

      Anschliff 40mm

      Hydraulik:

      Standardhydrauliköl für Temperaturbereich -20°C - +60 °C

       

      Steuereinheit:

      Spannung 400 V 3 Phasen, 230 V 3 Phasen, Kabelbaumlänge 7 m

      Anzeige von Fehlermeldungen

      Wartungsintervallanzeige

      Auslesefunktion / Speicherfunktion

      Impuls-Auto-Taster zum Zurückfahren der Überladebrücke in die Ruhestellung

       

      Montage:

      Incl. Lieferung und fachgerechter Montage

       

      Optionen:

       

      Oberfläche:

      Oberfläche lackiert in RAL 9005 / RAL 6005 / RAL 3002, Lackschicht 80 µm

      Oberfläche RAL nach Wahl

      Oberfläche lackiert mit einer Lackschicht von 160 µm

      Oberfläche feuerverzinkt

       

       

      Hydraulik:

      Niedrigtemperaturöl für Temperaturbereich -30° bis +60°C

      Bio-Öl (Umweltschutz)

       

      Auflager:

      Auflager aus Aluminium

      Auflager mit 100 mm Anschliff

      Auflager mit Einstoßzungen aus Stahl, 1 je Seite (140 mm)

      Auflager mit Schrägschnitt

       

      Energie und Ergonomie:

      Rutschfeste und geräuschdämmende Beschichtung

       

       

      Multifunktionale Docking-Steuerung:

      für die direkte Steuerung der Überladebrücke, der Torabdichtung und des Tores mit nur einer Steuerung

      Bedienung von Überladebrücke und Tor

      Bedienung von Überladebrücke, Torabdichtung und Tor

      Bedienung von Überladebrücke und Torabdichtung

       

      Steuereinheit:

      Abfrage der Ruhestellung

      Spannung 400 V

      Kabelbaumverlängerung

      Externer NOTHALT-Taster

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercra_6020_ti
    • ProduktfamilieDocking
    • ProduktgruppeLevelers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
    • IFCClassificationRampe
    • UNSPSCNameLift stations
    • UNSPSCCode47101533

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit