Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DL6030C combidock
Archiviert

ASSA ABLOY DL6030C combidock

The electro-hydraulic ASSA ABLOY 6030C Combidock from ASSA ABLOY Entrance Systems eliminates the need for different ramp heights and thereby reduces building costs. It is advisable to equip every frequent loading area with at least one ASSA ABLOY 6030C Combidock so that vehicles of all sizes can he efficiently handled. The telescopic lip is supplied in high-stability aluminium alloy which extremely flat, resulting in smoother passages between leveller and truck bed – giving ergonomic as well as economical advantages due to reduced chock oads for people and less wear and tear on the handling equipment. Crawford
Spezifikation
  • Combidock ASSA ABLOY DL6030C

    COMBIDOCK IN KOMPAKTBAUWEISE MIT GETEILTEM AUFLAGER:

    Spezielle Konstruktion für effizientes Be- und Entladen von Fahrzeugen aller Größen, vom LKW bis zu Kleintransportern

    Integrierter Montagerahmen in Winkelausführung mit Mauerankern (T-Rahmen)

    Elektrohydraulische Hubvorrichtung mit zwei Hubzylindern

    3-teiliges Auflager aus Aluminium, mit jeweils einem Hydraulikzylinder je Teilauflager

    Steuerung mit Wählschalter für "Groß-LKW" und "Kleintransporter"

     

    "GROSS-LKW":

    Das Auflager wird vollständig als ein Teil ausgefahren, Gesamtbreite 2.000mm

     

    "Kleintransporter":

    Nur das mittlere Auflager wird ausgefahren, Breite der mittleren Sektion 1.000mm. Bei dieser Verwendung wird die Traglast auf ca. 20 kN reduziert.

     

    Automatische, bedienungsunabhängige Schwimmstellung

    Hydraulischer Notstopp in jeder Arbeitsstellung

    Selbsttätige Plateauverwindung zur Anpassung an die Lkw Ladefläche

    Seitliche Schutzbleche mit Warnmarkierung sowohl über als auch unter Rampenniveau

    Inkl. interner Verdrahtung mit Steckverbindungen innenliegend

    Stromversorgung durch Fremdfirma

    Schutzklasse der Steuerung IP55

    Die Überladebrücke erfüllt die Anforderungen der meisten Verladevorgänge und alle Regelungen und Bestimmungen der europäischen Norm EN 1398

    Abmessungen:

    Nennlängen: 3000 / 3500 / 4000 mm

    Nennbreite: 2000mm

     

    Tragkraft:

    "Groß-LKW" 60kN (6 t)

    "Kleintransporter" 20kN (2 t)

     

    Oberfläche:

    Oberfläche lackiert in Standardfarbe RAL 5010, Lackschicht 80 µm

     

    Hydraulik:

    Standardöl für Temperaturbereich -20°C - +60 °C

     

    Steuergerät:

    Spannung 400 V 3 Phasen, 230 V 3 Phasen, Kabelbaumlänge 18m

    Impuls-Auto-Taster zum Zurückfahren der Überladebrücke in die Ruhestellung

     

    Montage:

    Incl. Lieferung und fachgerechter Montage

     

     

    Optionen:

     

    Oberfläche:

    Oberfläche lackiert in RAL 3002, RAL 6005 oder RAL 9005, Lackschicht 80 µm

    Oberfläche RAL nach Wahl

    Oberfläche lackiert mit einer Lackschicht von 160 µm

    Oberfläche feuerverzinkt 80 µm

    Rahmen:

    W-Rahmen (Winkelrahmen zum Einsatz in Vorabrahmen)

    Hydraulik:

    Niedrigtemperaturöl für Temperaturbereich -30 °C - +60 °C

    Bio-Öl (Umweltschutz)

    Energie und Ergonomie:

    EPDM Spaltabdichtung

    Rutschfeste und geräuschdämmende Beschichtung

     

     

    Multifunktionale Docking-Steuerung:

    für die direkte Steuerung der Überladebrücke, der Torabdichtung und des Tores mit nur einer Steuerung

    Bedienung von Überladebrücke und Tor

     

    Vorschublänge:

    Vorschublänge 1000 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummercra_6030_c
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Verladetore
  • IFCClassificationRampe
  • UNSPSCNameLift stations
  • UNSPSCCode47101533
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit