Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
ASSA ABLOY DL6120TA Teledock Autodock

ASSA ABLOY DL6120TA Teledock Autodock

ASSA ABLOY DL6120TA Teledock Autodock hat einen selbsttragenden Rahmen für die einfache Integration in ein Gebäude. Es bildet die Basis für ein vollständiges ASSA ABLOY Loadhouse außerhalb des Gebäudes. Optional ist ein ergonomischer Auflager erhältlich.

Das ASSA ABLOY DL6120TA Teledock Autodock-System erfüllt die Anforderungen der meisten Verladevorgänge und alle Regelungen und Bestimmungen der europäischen Norm EN 1398.

Spezifikation
  • Ausstattungsmerkmale

    • Größen - Überladebrückenhöhe: 600, 700, 800 mm
    • Größen - Nennlänge*: 2.000, 2.450, 3.000 mm
    • Größen - Nennbreite: 3.300, 3.500, 3.600, 3.750 mm
    • Vertikaler Arbeitsbereich
    • Überbrückung nach oben: 0 - 520 mm
    • Überbrückung nach unten: 0 - 460 mm
    • Tränenblech des Plateaus: 8 mm 8/10
    • Oberflächenbehandlung
    • Standard: RAL 5010
    • Option: RAL 9005, RAL 3002, RAL 6005, feuerverzinkt
    • Steuerung:
    • Steuerung der Überladebrücke
    • Steuerung Tor
    • Steuerung Torabdichtung
    • Fehler- & Wartungsanzeige

    *Weitere Größen auf Anfrage erhältlich

    Leistung

    • Tragkraft: 60 kN (6 Tonnen)
    • Max. Punktlast: 6,5 N / mm² (8 mm Tränenblech)
    • Motor Hydraulikaggregat: 1,5 kW
    • Stromversorgung: 400 V 3 Phasen, 230 V 3 Phasen
    • Schutzklasse der Steuerung: IP 54
    • Zulässige Ölsorten:
    • ASSA ABLOY Standardhydrauliköl (-20°C - +60°C)
    • ASSA ABLOY Hydrauliköl für niedrige Temperaturen (-30°C - +60°C)
    • ASSA ABLOY Bio-Hydrauliköl (-20°C - + 60°C)
    • Magnetventile: 24 V/DC 18W S1
    • Oberflächenbehandlung Farbklasse 1: 80 μm C2 M gem. DIN EN ISO 12944–2
    • Oberflächenbehandlung Farbklasse 3: 160 μm C3 M gem. DIN EN ISO 12944–2
    • Oberflächenbehandlung feuerverzinkt: Feuerverzinkt 80 µm C4 & C5 M gem. DIN EN ISO 12944–2
Technische Spezifikation
  • Referenznummercra_6120_ta
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeLevelers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-13
  • Editionsnummer4
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • IFCClassificationRampe
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock levellers
  • Klassifizierung11 13 19.13
  • Format2014TitelLoading Dock Levelers
  • OmniClassNummer23-23 23 13
  • OmniClassTitelDock Levelers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika