Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

ASSA ABLOY RD150 3W Karussell-Drehtür

Unique ref.: RD150-3
Marke: ASSA ABLOY Entrance Systems
Produkt Familie: Automatic Revolving Doors
Produkt Gruppe: RD100, 1.8 to 3.0 m ∅
Publishing Datum: 2017-08-30
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)

Die Karussell-Drehtür ASSA ABLOY RD150 ist mit drei oder vier Türflügeln und in einer Vielzahl an Größen erhältlich. Die Tür kann für manuellen Betrieb oder für die Aktivierung durch Bewegungsmelder, Impulsbetrieb oder Zugangskontrolle programmiert werden. Sämtliche Türfunktionen lassen sich spielend leicht per Knopfdruck einstellen. Die sogenannte Doppelfunktion der kompakten Karussell-Drehtür ASSA ABLOY RD150 ermöglicht es, dass zwischen dem Automatikbetrieb und dem manuellen Betrieb reibungslos gewechselt werden kann. Der manuelle Betrieb verfügt dann über die sichere Geschwindigkeitssteuerung, um die Tür zu beschleunigen oder zu verlangsamen, während der automatische Betrieb die Karussell-Drehtür in vorprogrammierten oder vorprogrammierbaren Geschwindigkeiten bewegt wird. Wird die Türe nicht genutzt, stoppt sie in der idealen Parkposition, damit keine Zugluft eindringen kann und die Türe verschlossen bleibt.

.


Material 1: Aluminium
Material 2: Glass
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Czech Republic

BIMobject Kategorie: Türen - Drehtüren
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Revolving doors
UNSPSC Code: 30171509
Uniclass 1.4 Code: L41112
Uniclass 1.4 Beschreibung: Revolving
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-70
Uniclass 2.0 Beschreibung: Revolving Doorset Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_30_20_70
Uniclass 2015 Beschreibung: Revolving doorset systems
NBS Reference Code: 25-30-20-70
NBS Reference Beschreibung: Revolving Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Revolving Door Entrances
OmniClass-Nummer: 23-13 33 21 11 13
OmniClass-Bezeichnung: Revolving Door Aluminum-Framed Entrances
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Name Wert
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject®