ASSA ABLOY RD3L, Karussell-Drehtüren für hohes Durchgangsaufkommen

Unique ref.: RD3L
Marke: ASSA ABLOY Entrance Systems
Produkt Familie: Automatic Revolving Doors
Produkt Gruppe: RD3L, 4.2 to 6.2 m ∅
Publishing Datum: 2017-08-29
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)

Die große Karussell-Drehtür RD3L mit drei Flügeln sowie die zweiflügelige Karussell-Drehtür UniTurn sind ideal für Eingangsbereiche mit hohem Verkehrsaufkommen geeignet. Zugleich gewährleisten sie zuverlässige Barrierefreiheit und bietet ausreichend Platz, auch bei einer großen Nutzerzahl. Die Nutzung mit Einkaufs- oder Gepäckwägen ist dabei ebenso problemlos möglich wie das Passieren in einem Rollstuhl. Die Karussell-Drehtüren mit hoher Kapazität finden nicht nur in Neubauten Anwendung, sondern können auch ganz einfach in bestehenden Gebäuden nachgerüstet werden.

Um die Flexibilität zu maximieren, kann bei der Nutzung der Karussell-Drehtür zwischen verschiedenen Betriebsmodi, wie beispielsweise dem Autostart oder der kontinuierlichen Rotation, gewählt werden. Dies ist durch Zugangscodes - auch per Handy - oder eine Zeitschaltuhr möglich. Dabei lässt sich außerdem die Drehrichtung der Automatiktür im oder gegen den Uhrzeigersinn je nach Bedarf einstellen.

.


Material 1: Aluminium
Material 2: Glass
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Czech Republic

BIMobject Kategorie: Doors - Revolving
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Code: L411
Beschreibung: Doors
Code: SS-25-30-20-70
Beschreibung: Revolving Doorset Systems
Code: 25-30-20-70
Beschreibung: Revolving Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Revolving Door Entrances
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
Doors - Revolving

Name Wert
Colour RAL powder coating
Material Glass 42% and Aluminum 22%.

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Name Wert
Product Master Spec http://www.productmasterspec.com/documents/69143/084233_FL_REVOLVING DOOR ENTRANCES.DORMA America.BoD.doc

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 2009-09-15T8:00:00
Description Automatic revolving door system
Name Besam RD3L
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Accessibility Performance Pedestrian access
Asset Type Fixed
Category Pr_30_59_24_04
Code Performance P21
Colour RAL powder coating
Constituents Diameter, internal height, surface treatment, lock
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 2009-09-15T8:00:00
Description Automatic revolving door system
Duration Unit Year
Features Pedestrian automatic revolving doors are installations that serve to automatically regulate the flow of people in residential and non-residential buildings while providing high thermal performance.
Finish Aluminum & glass
Grade N/A
Manufacturer info.uk.aaes@assaabloy.com
Material Glass 42% and Aluminum 22%.
Model Number 1006721,1006722,1006723,1006724,1005108,1005109, 1005110, 1005111
Model Reference Besam RD3L
Name Besam RD3L
Nominal Height 5400 mm
Nominal Length 0 mm
Nominal Width 2540 mm
Replacement Cost 2
Shape Cylinder
Size Diameter 4,2-6,2m internal height 2-2,6m, external height 3,9m
Sustainability Performance N/A
Warranty Description Supplier Warranty
Warranty Duration Labour 0
Warranty Duration Parts 0
Warranty Duration Unit Year
Warranty Guarantor Labour info.uk.aaes@assaabloy.com
Warranty Guarantor Parts info.uk.aaes@assaabloy.com
Powered by BIMobject®