Unique ref.: | RD4-100 |
---|---|
Marke: | ASSA ABLOY Entrance Systems |
Produkt Familie: | Automatic Revolving Doors |
Produkt Gruppe: | RD100, 1.8 to 3.0 m ∅ |
Publishing Datum: | 2017-08-29 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Das neue Karussell-Drehtürsystem ASSA ABLOY RD100 Power Assist mit integrierter Servounterstützung aus der Produktreihe der ASSA ABLOY Karussell-Drehtüren von ASSA ABLOY Entrance System sorgt für hohe Funktionalität in allen öffentlichen oder privaten Bürogebäuden. Die kompakte Karussell-Drehtür RD100 ist ideal für Eingänge, die ausschließlich für den Personenverkehr gedacht sind. Sie lässt alle Fußgänger einfach und vor allem in ihrem eigenen Tempo passieren und bietet daher höchsten Komfort. Da die Benutzer die manuell betriebene Karusselltür mit Servounterstützung selbst durch leichtes Anstoßen in Bewegung versetzen, verringert die Karussell-Drehtür ASSA ABLOY RD100 Ihren Energieverbrauch und die Kohlendioxidemissionen. Ein einfaches webbasiertes Konfigurationstool für Drehmoment, Drehrichtung, Druckentlastung sowie viele weitere wichtige Funktionen, ermöglicht es den Technikern, von Anfang an die optimale Eingangslösung für Sie und Ihre Kunden einzurichten.
Produktbeschreibung: Servounterstützte 3-Kammer Karusselldrehtüranlage 1800- -2700mm
ASSA ABLOY RD3-100
Dreiflügelige servounterstützte/semi-automatische Karusselltüranlage für kompakte Eingangssituationen
Trommelaußendurchmesser: 1888 - 2788 mm
Trommelinnendurchmesser: 1800 - 2700 mm
Lichte Durchgangshöhe: 2200 mm
Attikahöhe: 200 mm
Kapazität pro Stunde: je nach Programmierung
Einbauort:
Montageuntergrund, bitte auswählen: Mauerwerk / Beton Bodenring, auf Rohbodenmontage zwingend erforderlich Pfosten-Riegel / Fenster, Hersteller:
Oberflächen, bitte auswählen: RAL (nach Wahl): Eloxal: E6/EV1
Edelstahl beplankt
Weitere Optionen in gesonderten Positionen
Produktbeschreibung: | https://www.assaabloyentrance.de/de/aaes/assaabloyentrancede/produkte/auto... |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.assaabloyentrance.de/de/aaes/assaabloyentrancede/produkte/auto... |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.assaabloyentrance.de/AAES/assaabloyentranceDE/Produkte/Automat... |
Technische Beschreibung: | https://www.assaabloyentrance.de/AAES/PRODUCTS_3.1/PRODUCT-DOCUMENTATION/D... |
Anleitungsvideo: | https://youtu.be/P4nhmjPDCKw |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/assa-abloy-entrance/product/rd4-100
Material 1: | Aluminium |
---|---|
Material 2: | Glass |
Designed in: | Sweden |
Hergestellt in: | Czech Republic |
BIMobject Kategorie: | Türen - Drehtüren |
---|---|
IFC Klassifikation: | Door |
UNSPSC Name: | Doors |
UNSPSC Code: | 301715 |
Uniclass 1.4 Code: | L411 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Doors |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-30-20-70 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Revolving Doorset Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ss_25_30_20_70 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Revolving doorset systems |
NBS Reference Code: | 25-30-20-70 |
NBS Reference Beschreibung: | Revolving Doorset Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 42 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Revolving Door Entrances |
OmniClass-Nummer: | 23-13 33 21 11 13 |
OmniClass-Bezeichnung: | Revolving Door Aluminum-Framed Entrances |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
Click these links for more information from AEC Daily
Name | Wert |
---|---|
Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp |
Name | Wert |
---|---|
Colour | RAL powder coating |
Material | Glass 46% and Aluminum 19%. |
Specifications for the Construction industry AIA Masterformat
Name | Wert |
---|---|
Product Master Spec | http://www.productmasterspec.com/documents/69143/084233_FL_REVOLVING DOOR ENTRANCES.DORMA America.BoD.doc |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Created By | info.uk.aaes@assaabloy.com |
Created On | 2016-11-28 T8:00:00 |
Description | Automatic revolving door system |
Name | Besam RD4-100 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Accessibility Performance | Pedestrian access |
Asset Type | Fixed |
Category | Pr_30_59_24_04 |
Code Performance | P21 |
Colour | RAL powder coating |
Constituents | Diameter, internal height, surface treatment, lock |
Created By | info.uk.aaes@assaabloy.com |
Created On | 2016-11-28 T8:00:00 |
Description | Automatic revolving door system |
Duration Unit | Year |
Features | Revolving door solution, frame and slim version. |
Finish | Aluminum & glass |
Grade | n/a |
Manufacturer | info.uk.aaes@assaabloy.com |
Material | Glass 46% and Aluminum 19%. |
Model Number | 1015195 |
Model Reference | Besam RD4-100 |
Name | Besam RD4-100 |
Nominal Height | 2200 mm |
Nominal Width | 2400 mm |
Shape | Cylinder |
Size | Diameter 1,8-2,7m internal height 2-2,6m, external height 3,9m |
Sustainability Performance | n/a |
Warranty Description | Supplier Warranty |
Warranty Duration Unit | Year |
Warranty Guarantor Labour | info.uk.aaes@assaabloy.com |
Warranty Guarantor Parts | info.uk.aaes@assaabloy.com |
BIMobject®