Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sicherheitskarusselltür ASSA ABLOY RD400
Sicherheitskarusselltür ASSA ABLOY RD400
Sicherheitskarusselltür ASSA ABLOY RD400
Sicherheitskarusselltür ASSA ABLOY RD400
Sicherheitskarusselltür ASSA ABLOY RD400

    Sicherheitskarusselltür ASSA ABLOY RD400

    Die ASSA ABLOY RD400 Einweg- und ASSA ABLOY RD400 Zweiweg-Karusselltüren bieten vollautomatische Zugangskontrolle für den Innen- und Außenbereich. Sie vereinen alle wesentlichen Vorteile von Karusselltürsystemen – wie barrierefreien und zugfreien Zugang, Geräuschreduzierung und Energieeffizienz – und bieten ein Maß an Kontrolle, das herkömmliche Türen nicht bieten können. Darüber hinaus sind beide Karusselltüren mit allen Arten von Zutrittskontrollsystemen kompatibel. Hinweis: Dieses Produkt ist bei ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Wenden Sie sich an einen Vertreter in Ihrer Region, um die Verfügbarkeit zu besprechen.
    Spezifikation
    • Available diameters: 7’, 8’, 9’.
      One-way or two-way access control available.
      Emergency breakaway allows the wings to be swing open for a clear evacuation path.
      Automatic fire release rotates the wings to a central position and initiates the emergency breakaway function.
      Integrated, solid-state control unit enables users to monitor entry and exit independently, allowing for controlled access, free access or no access in each direction.
      Integration with any compatible direct or remote access control system, including cards, code locks, biometrics and voice recognition.
      ASSA ABLOY Secure360™ overhead sensor eliminates the threat of piggybacking and tailgating.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRD4A_US
    • ProduktfamilieSecurity Entrance Control
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameRevolving doors
    • UNSPSCCode30171509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRevolving doorset systems
    • Klassifizierung08 34 53
    • Format2014TitelSecurity Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClassTitelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit