Die dreiflügelige Karusselltür ASSA ABLOY RD32 ist optional mit Vitrine (ab Durchmesser 3 100 mm), Nachtverschluss und Flucht- und Rettungswegfunktion erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen dem bewährten Deckeneinbauantrieb, dem unsichtbaren Unterflurantrieb, lackiert in RAL oder beliebig eloxiert, oder der Ganzglasvariante, die eine besonders transparente Ästhetik hat. Zur einfachen Bedienung für Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Behinderungen kann der ASSA ABLOY RD32 mit einer schaltbaren Geschwindigkeitsreduzierung ausgestattet werden. Jede 3-flügelige automatische Karusselltür bietet ein sehr komfortables 120° breites Fach für jeden Benutzer und jede Person. Die Überdachungskonstruktion besteht aus einer soliden und starken Stahlkonstruktion einschließlich Wärmedämmung und ist entlang der Blende mit Aluminiumplatten verkleidet und mit einer Standard-Staubabdeckung verschlossen. Die Deckenunterseite ist mit segmentierten Aluminiumplatten geschlossen, die für eine solide und perfekt flächenbündige Sicht sorgen. Ausgereifte und zuverlässige Antriebskomponenten sorgen jederzeit für einen reibungslosen und sicheren Betrieb. Einbruchhemmung Klasse RC 2 oder RC 3 nach EN 1627 für erhöhte Sicherheitsanforderungen optional.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Afrika |
---|---|---|
Åland | Afghanistan | Ägypten |
Albanien | Armenien | |
Andorra | Aserbaidschan | |
Bosnien und Herzegowina | Bahrain | |
Bulgarien | Bangladesch | |
Dänemark | Bhutan | |
Deutschland | Britisches Territorium im Indischen Ozean | |
Estland | Brunei Darussalam | |
Färöer | China | |
Finnland | Georgien | |
Frankreich | Hongkong | |
Gibraltar | Indien | |
Griechenland | Indonesien | |
Guernsey | Irak | |
Irland | Iran | |
Island | Israel | |
Isle of Man | Japan | |
Italien | Jemen | |
Jersey | Jordanien | |
Kroatien | Kambodscha | |
Lettland | Kasachstan | |
Liechtenstein | Katar | |
Litauen | Kirgisistan | |
Luxemburg | Kokosinsel (Keeling) | |
Malta | Kuwait | |
Moldawien | Laos | |
Monaco | Libanon | |
Montenegro | Macao | |
Niederlande | Malaysia | |
Nordmazedonien | Malediven | |
Norwegen | Mongolei | |
Österreich | Myanmar (Birma) | |
Polen | Nepal | |
Portugal | Nordkorea | |
Rumänien | Oman | |
Russland | Pakistan | |
San Marino | Palästina | |
Schweden | Philippinen | |
Schweiz | Saudi-Arabien | |
Serbien | Singapur | |
Slowakei | Sri Lanka | |
Slowenien | Südkorea | |
Spanien | Syrien | |
Svalbard und Jan Mayen | Tadschikistan | |
Tschechische Republik | Taiwan | |
Ukraine | Thailand | |
Ungarn | Türkei | |
Vatikanstadt | Turkmenistan | |
Vereinigtes Königreich | Usbekistan | |
Weißrussland | Vereinigte Arabische Emirate | |
Zypern | Vietnam | |
Weihnachtsinsel |